Building Efficiency > HVAC & Sistemi di supervisione e controllo degli edifici > HVAC - Riscaldamento, ventilazione, climatizzazione > HVAC per il settore industriale
HVAC per il settore industriale
Gli edifici consumano il 40% del totale dell'energia impegnata. Negli edifici di grandi dimensioni, una parte significativa del consumo energetico è a carico di gruppi frigo e caldaie. Johnson Controls sta migliorando l'efficienza di gruppi frigo rendendoli più ecosostenibili e sta lavorando allo sviluppo di programmi software che consentono di ottimizzare la produzione e di fornire acqua fredda e calda a tutto l'edificio. In tema di impianti, Johnson Controls dispone competenze e capacità di migliorare le loro prestazioni superiori a qualsiasi altra azienda. Grazie ai nostri sistemi HVAC garantiamo condizioni confortevoli in decine di migliaia di edifici in tutto il mondo; inoltre, forniamo ai nostri clienti il personale a tempo pieno per la conduzione di un portfolio di strutture di oltre 1 milione di metri quadrati. Offrendo ingegneria, attrezzature, assistenza e supporto, Johnson Controls risponde a tutte le necessità che possano insorgere negli edifici o durante i processi.
- Gruppi frigo ad assorbimento
- Gruppi frigo condensati ad acqua e gruppi frigo ad aria remoti
|
|
|