Prodotti & Soluzioni > Power Solutions > Applicazioni > Veicoli commerciali e agricoli
Veicoli commerciali e agricoli
Batterie Johnson Controls per veicoli commerciali: una scelta sensata sotto il profilo economico
|
I veicoli commerciali non devono fermarsi, e le batterie di ricambio costituiscono una spesa aggiuntiva che fa lievitare i costi di esercizio. Affidabilità, valore adeguato a fronte del costo e lunga durata sono quindi importanti per le attività dei clienti. Le batterie per veicoli commerciali prodotte da Johnson Controls mantengono in funzione senza problemi le attrezzature e le attività dei clienti. Esse hanno superato collaudi esaurienti volti a garantire il rispetto dei rigorosi requisiti associati all'impiego per scopi commerciali. Benché sia lecito attendersi gli stessi standard di qualità elevati delle batterie per autoveicoli, Johnson Controls sa anche che i veicoli commerciali hanno esigenze diverse. Ecco perché essa ha introdotto caratteristiche aggiuntive come la protezione interna ed esterna contro le vibrazioni, una capacità di riserva supplementare e un'elevata resistenza al calore. Indipendentemente dal veicolo in uso, Johnson Controls ha la batteria giusta. |
|