Batterie per imbarcazioni: solide prestazioni per l'impianto elettrico di bordo

Le batterie Johnson Controls per l'alimentazione mobile forniscono energia sicura e affidabile a barche e yacht a vela e a motore, sotto forma di batterie di illuminazione per l'impianto elettrico di bordo e di batterie di potenza per i motori elettrici fuoribordo delle imbarcazioni a vela più piccole o di quelli delle imbarcazioni elettriche.

Johnson Controls produce inoltre batterie di avviamento e per cicli profondi, studiate per impieghi nautici e su veicoli per scopi ricreativi. Tali batterie sono progettate appositamente per affrontare i rigori tipici delle applicazioni nautiche e fuoristrada. Le batterie con cicli profondi vengono utilizzate per alimentare i motori per la pesca al traino, le luci dei camper o gli impianti stereo dei furgoni, e dispongono da progetto di caratteristiche diverse da quelle delle batterie utilizzate per avviare le autovetture.


Se si utilizza un'imbarcazione soltanto su base stagionale, le batterie Johnson Controls per l'alimentazione mobile rimangono pronte all'uso anche durante i mesi invernali grazie al loro livello ridotto di autoscarica. Esse possono venire semplicemente messe fuori servizio fino a sei mesi, a condizione di averle prima ricaricate completamente.

Per motivi di sicurezza, non utilizzare le batterie che alimentano gli impianti elettrici di bordo per avviare i motori fuoribordo o le macchine integrate: a tale scopo, utilizzare sempre batterie di avviamento separate.