Prodotti & Soluzioni > Power Solutions > Applicazioni > Autovetture
Autovetture
Batterie Johnson Controls: progettate per la vita
Le autovetture del giorno d'oggi necessitano di soluzioni al passo con i tempi: molte delle funzioni che oggi diamo per scontate nelle auto, come ad esempio i freni con ABS, la ricarica dei telefoni cellulari e il sistema di gestione del motore, pongono requisiti onerosi sulle batterie dei veicoli. Non c'è quindi da meravigliarsi che le batterie tradizionali non riescano a sostenere realmente tale carico.Le batterie Johnson Controls sono studiate per offrire una maggiore durata. L'installazione di una batteria Johnson Controls Power Solutions sul loro veicolo garantisce la serenità più a lungo.
Se si tiene conto delle ripercussioni che derivano dall'esaurimento della batteria di una autovettura, l'acquisto di una batteria nuova diventa una decisione di rilievo in campo automobilistico. È quindi sensato affidarsi a un leader sperimentato e a un marchio dalla reputazione consolidata. Johnson Controls produce i marchi di batterie per uso automobilistico più diffusi e di elevata qualità del settore.
Le batterie Johnson Controls sono davvero progettate per la vita.