Prodotti & Soluzioni > Power Solutions > Applicazioni > Energia solare
Energia solare
Batterie per impianti fotovoltaici: energia naturale
Che si tratti di una seconda casa, di una roulotte, di un'imbarcazione o di una fonte di alimentazione mobile per un apparecchio radio o un televisore, con un sistema fotovoltaico e una batteria Johnson Controls si può contare su una soluzione di alimentazione mobile avanzata ed economica, con la certezza di una sorgente affidabile anche di notte o nelle giornate nuvolose. Le batterie Johnson Controls immagazzinano l'energia solare in modo efficiente anche per periodi più prolungati, fornendola poi in modo affidabile.
Negli ultimi anni è aumentato l'uso dell'energia solare, rispettosa dell'ambiente. I sistemi fotovoltaici sono facili da installare, agevoli da espandere e facili da smontare. Essi sono inoltre economici, in quanto durante il funzionamento non vi sono costi per l'energia. I sistemi fotovoltaici sono inoltre praticamente esenti da qualunque usura meccanica. Essi richiedono una batteria solare affidabile per l'accumulo e la conservazione della carica. Le batterie solari Johnson Controls sono caratterizzate da:
- elevata accettazione della carica
- durata di funzionamento ciclico
- buona ricaricabilità
- virtuale assenza di manutenzione