Prodotti & Soluzioni > Power Solutions > Tecnologia > Prova delle batterie
Prova delle batterie
Prova delle batterie in situazioni di vita reale
Provando le batterie in "situazioni di vita reale", Johnson Controls è in grado di sviluppare costantemente batterie per autovetture durevoli e di elevata qualità, in grado di soddisfare le esigenze di guida quotidiane.Johnson Controls esegue collaudi esaurienti, vale a dire prove su flotte di taxi, camion e veicoli di sorveglianza, nelle condizioni più difficili, ad esempio a Las Vegas (caldo estremo), a Barcellona, a Hannover e al Circolo polare artico in Europa (freddo estremo).
Per avere un'idea di che cosa significhi tutto ciò, si suggerisce di leggere a titolo esemplificativo la descrizione delle prove svolte su una flotta di veicoli a Las Vegas.
Prove sui taxi di Las Vegas: prestazioni reali per il mondo reale
Per essere certa di produrre batterie in grado di soddisfare le esigenze di guida quotidiane dei clienti, Johnson Controls ha messo alla prova le sue batterie a lunga durata per autovetture installandole sui taxi che operano nel calore del deserto lungo i viali di Las Vegas.Perché una prova a Las Vegas?
- Le partenze e le fermate continue dei tassisti, gravose anche per le batterie, riproducono le modalità di guida della maggior parte delle persone nella vita reale.
- Il calore è il peggior nemico delle batterie.
- Le prove sono continue, poiché le batterie sono in uso 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e 365 giorni all'anno.
Dal 1989, sono rimaste continuamente in servizio sui taxi oltre 2.000 batterie Johnson Controls. Dopo oltre 110 milioni di miglia percorse dalla flotta, la durata delle batterie Johnson Controls è risultata nettamente superiore a quelle del concorrente più prossimo.