OPTIMA: avviare un motore è facile, ma quante batterie sono in grado di avviare una rivoluzione?

Prestazioni: ecco ciò che i clienti chiedono a una batteria, indipendentemente dal fatto che se ne servano per azionare una attrezzatura commerciale o per guidare un veicolo per scopi ricreativi. Le batterie OPTIMA garantiscono le prestazioni.

L'originale tecnologia SpiralCell con a celle a spirale conferisce alle batterie OPTIMA una resistenza alle vibrazioni oltre 15 volte superiore, per una maggiore durata. Le batterie OPTIMA sono inoltre esenti da manutenzione. Chi è alla ricerca della potenza pura deve orientarsi verso il modello OPTIMA Pure, una batteria diversa.

OPTIMA è un marchio globale di Johnson Controls disponibile in tutto il mondo.
 

Caratteristiche di OPTIMA:

  • Prestazioni di qualità costante
  • Maggiore potenza utile
  • Resistenza senza pari alle vibrazioni
  • Assenza di tracimazioni e manutenzione
  • Durata eccezionale
Fare clic in questo punto per ulteriori informazioni sul marchio OPTIMA.