Prodotti & Soluzioni > Power Solutions > Servizi per i consumatori > Nozioni di base sulle batterie
Nozioni di base sulle batterie
Questo paragrafo contiene le informazioni necessarie a tutti coloro che si chiedono come scegliere la batteria giusta o che hanno dovuto collegarsi a un'altra batteria per ripartire. Vengono inoltre fornite alcune informazioni di base sulle modalità di funzionamento delle batterie e qualche informazione storica sull'evoluzione delle batterie al piombo. Per qualche istante di svago, è possibile rispondere al quiz sul riciclaggio delle batterie. Forse non ce ne si rende conto, ma le batterie al piombo sono fra i prodotti più riciclabili. Vale quindi la pena di esaminare le "Nozioni di base sulle batterie" e di migliorare il proprio QI relativo alle stesse.
Come funziona una batteria?
Quando si inserisce la chiavetta nel blocchetto di avviamento di una vettura e si porta su "ON" il commutatore di accensione, alla batteria dell'auto viene inviato un segnale. Quando riceve tale segnale, la batteria eroga sotto forma di elettricità l'energia immagazzinata al suo interno sotto forma chimica. Tale energia elettrica viene utilizzata per avviare il motore. La batteria eroga inoltre l'energia necessaria per alimentare le luci e altri dispositivi ausiliari dell'auto.Come avviare una vettura collegandola a una batteria diversa dalla sua
Uno dei timori più diffusi fra gli automobilisti è che il motore non si avvii quando si ruota la chiavetta di accensione. È il momento dei coccodrilli. Un istante: prima di fermare un altro automobilista e di tentare di avviare la propria auto collegandola a un'altra batteria, occorre effettuare un secondo controllo di alcuni aspetti e tenere presenti alcune precauzioni per la sicurezza.Sicurezza e movimentazione
Le batterie al piombo contengono idrogeno e ossigeno gassosi potenzialmente esplosivi, nonché acido solforico in grado di causare gravi ustioni. Per contribuire ad evitare il rischio di pericoli e lesioni, quando si movimentano le batterie al piombo, o si interviene su di esse, occorre osservare alcune precauzioni molto importanti per la sicurezza. In tutti i casi, ogni qualvolta si movimenta una batteria al piombo o si interviene su di essa, consultare il manuale d'uso del veicolo e della batteria per prendere visione delle istruzioni e delle precauzioni per la sicurezza.Sostituzione delle batterie
Per ricaricare le batterie per uso automobilistico o a ciclo profondo, fare riferimento alle istruzioni contenute nel manuale d'uso della vettura o dell'imbarcazione in questione e in quello del caricabatterie. Esaminare le istruzioni per la sicurezza fornite con la batteria e il caricabatterie. Non dimenticare che le batterie al piombo contengono acido solforico in grado di causare gravi ustioni, nonché idrogeno e ossigeno gassosi potenzialmente esplosivi.Nei siti Web dei marchi di Johnson Controls sono disponibili ulteriori informazioni sulle tecnologie speciali utilizzate.
Fare clic in questo punto per ulteriori informazioni sulle batterie VARTA.
To charge an automotive or deep cycle battery, refer to your car or marinecraft owner's manual and your battery charger manual for instructions. Review the safety instructions that came with your charger and battery. Remember that batteries contain sulfuric acid that can cause severe burns, and hydrogen-oxygen gases that can be explosive.On our brands websites you find more information about the special technologies used.
Please click here to learn more about VARTA batteries.
Nei siti Web dei marchi di Johnson Controls sono disponibili ulteriori informazioni sulle tecnologie speciali utilizzate.
- Fare clic in questo punto per ulteriori informazioni sulle batterie per auto in generale.
- Fare clic in questo punto per ulteriori informazioni sulle batterie OPTIMA.
- Fare clic in questo punto per ulteriori informazioni sulle batterie VARTA.