POHODLNEJŠÍ, BEZPEČNÝ A UDRŽATEĽNÝ SVET
Spoločnosť Johnson Controls sa značne rozšírila od doby kedy ju profesor Warren Johnson založil s cieľom vyrábať jeho vynález - elektrický izbový termostat. Od svojich počiatkov v roku 1885 spoločnosť Johnson Controls narástla v svetového lídra so skúsenosťami v oblasti automobilového priemyslu, efektívnosti budov a riešení v oblasti energie.Spoločnosť vyrába inovatívne automobilové interiéry, ktoré zo šoférovania urobia pohodlnú, bezpečnú a príjemnú činnosť. V prípade budov spoločnosť ponúka výrobky a služby, ktoré optimalizujú využívanie energie a zvýšia pohodlie a bezpečnosť. Spoločnosť Johnson Controls taktiež vyrába batérie pre automobily a hybridné elektrické vozidlá spolu s výrobou systémov a vypracovania servisných posudkov.
| Závody | Viac než 1,300 po celom svete |
|
Johnson Controls, Inc. 5757 N. Green Bay Avenue P.O. Box 591 Milwaukee, WI 53201 (414) 524-1200 |
Stephen A. Roell, predseda správnej rady a výkonný riaditeľ R. Bruce McDonald, výkonný viceprezident a finančný riaditeľ |
| Stručné údaje o spoločnosti | |
| Poslanie | POHODLNEJŠÍ, BEZPEČNÝ A UDRŽATEĽNÝ SVET. |
| Zamestnanci | Asi 140 000 po celom svete, 2 500 v Milwaukee. |
| História | Založená v roku 1885 v Milwaukee, Wisconsin pánom Warrenom Seymourom Johnsonom, vynálezcom prvého elektrického izbového termostatu. |
| Naše podnikateľské aktivity | Automotive Experience - Skúsenosti z oblasti automobilového priemyslu: Svetový líder v oblasti interiérových systémov pre ľahké vozidlá vrátane osobných automobilov a ľahkých nákladných automobilov. Dodávané systému zahŕňajú sedadlá, stropy, dvere, prístrojové panely, úložné priestory a elektroniku. Power Solutions - Riešenia napájania elektrickou energiou: Najväčší svetový výrobca olovených automobilových batérií a spoločnosť vyvíjajúca chemikálie pre moderné batérie. Asi 80 % batérií sa predáva v rámci trhu s automobilovým príslušenstvom a 20 % sa predáva ako pôvodné zariadenie. Building Efficiency - Efektívnosť budov: Vedúci poskytovateľ servisných služieb v plnom rozsahu pre mechanické zariadenia ako aj systémy regulácie teploty, vetrania a klimatizácie (HVAC), osvetlenia, bezpečnostné systémy a systémy protipožiarneho manažmentu pre nebytové budovy. Servis zahŕňa kompletnú mechanickú a elektrickú údržbu. Svetový líder v oblasti manažmentu integrovaných budov pre spoločnosti z rebríčka 500 spoločností časopisu Fortune spravujúci takmer 93 miliónov metrov štvorcových (1 miliárd štvorcových stôp) plochy po celom svete. |
| Akcie | Kótované na burze v New Yorku pod symbolom JCI |
| Stručné fakty | Daňový rok 2008 bol 62. po sebe nasledujúcim rokom s narastajúcim objemom predaja, 18. po sebe nasledujúcim rokom s narastajúcimi tržbami a 33. po sebe nasledujúcim rokom s nárastom dividend. Dividendy sú vyplácané nepretržite od roku 1887. |