Home > O nás > Udržateľnosť > Sila na Vytváranie Nových Predstáv
Sila na Vytváranie Nových Predstáv
Spoločnosť Johnson Controls je pripravená dodávať batérie pre nový odvážny Mercedes
Mercedes. Je to spôsob dopravy, ktorý uprednostňujú svetobežní diplomati, aktívni diskutéri v kluboch, elita kultúry ...a tí, ktorí len túžia jedného dňa prejsť za hodvábnu šnúru pri poslednom otvorení galérie.V mysli človeka to vytvára obraz - o eláne a výkone,o štýle a nekompromisnej pozornosti na detail.
A teraz môže k svojej predstave pridať ekologickú neškodnosť – s pomocou, samozrejme, spoločnosti Johnson Controls.
Pohon pre Elitu
Spoločnosť Johnson Controls a francúzsky výrobca batérií Saft boli vybratí na dodávanie lithium-iónových batérií pre Mercedes triedy S hybrid. Mercedes-Benz bude prvým výrobcom áut, ktorý bude na trh dodávať hybridný automobil poháňaný lithium-iónovými batériami, keď v roku 2009 uvedie na trh ľahkú hybridnú verziu sedanu triedy S. Podľa publikovaných správ verzia 2009 S 400 bude mať ľahkú hybridnú hnaciu jednotku s elektromotorom, ktorá sa tiež používa ako generátor zapaľovania. (Ľahký hybridný systém nemôže poháňať vozidlo len na samotnú elektrinu, ale rozširuje tradičný benzínový alebo dieselový motor.)Pohon pre Výkon
Prečo majú ľudia snahu si myslieť o hybridných pohonoch ako o požieračoch plynu a nie skôr ako o prostriedku na zrýchľovanie; vedúci predstavitelia spoločnosti Mercedes hovoria, že S 400 hybrid zrýchli z 0 na 60 mph (100 km/hod.) za 7,3 sekundy. Tento výrobca áut tiež hovorí, že S400 bude luxusná limuzína s najnižšou spotrebou paliva na svete.Batérie sa budú vyrábať v závode firmy Saft v Nercas, Francúzsko. Spoločnosť Johnson Controls sa spojila so spoločnosťou Saft a vytvorili spoločný podnik Johnson Controls-Saft, zaoberajúci sa vývojom nikel-metal hydridných a lithium-iónových batérií pre vozidlo s hybridným pohonom v kombinácii benzínových motorov s elektromotormi. Spoločný podnik Johnson Controls-Saft očakáva, že nový závod na výrobu lithium-iónových batérií pre svojich európskych zákazníkov bude dokončený v roku 2008.