Home > Pomoc našim zákazníkom > Osem opatrení na zníženie účtov za energie
Osem opatrení na zníženie účtov za energie
Práve týchto osem opatrení by vám malo napômôcť k zníženiu spotreby energií
Spoločnosť Johnson Controls vie, že úspora energetickej spotreby nebola dôležitejšia nikdy viac ako teraz.
Úspory energie sú dôležité nielen pre obrovské spoločnosti alebo husto obývané komunity. Sú práve tak rozhodujúce pre jednotlivých majiteľov domov, aby poznali opatrenia, ktoré im pomôžu šetriť spotrebu energií.
Tu uvádzame osem vecí, ktoré môžete urobiť vo vašom dome na zvýšenie energetickej spotreby.
1. Jednou z najjednoduchších a najefektívnejších energetických modernizácií, ktoré sú pre majiteľov domov dostupné, je používanie programovateľného termostatu. Tieto môžu byť prednastavené na reguláciu systémov kúrenia, vetrania a klimatizácie, aby sa spotrebovalo menej energie, keď to nie je potrebné - ako napríklad cez deň, keď je väčšina domov prázdna.
"Pretože kúrenie a klimatizácia sú dva z najdrahších spotrebiteľov energie v dome, programovateľný termostat je jednoduchý spôsob na využitie značných úspor", hovorí Andy Armstrong, vedúci marketingu pre jednotné výrobky Johnson Controls.
2. Podľa Združenia na šetrenie energiou sa musia zdokonaliť osvetľovacie systémy, ktoré zodpovedajú až za 35 percentné náklady na elektrickú energiu v komerčných budovách. Vymeniť klasické žiarovky za úsporné žiarivkové svietidlá, ktoré spotrebúvajú približne o 75% menej energie a ich životnosť je osem až desaťkrát dlhšia, ako u žiarovkových svietidiel.
3. Združenie na šetrenie energiou navrhuje znížiť teplotu teplej vody (vo väčšine budov sa voda nastavuje na príliš vysokú teplotu), znížiť tlak v systéme, nainštalovať záchodové misy so splachovačom na malé/veľké množstvo vody a odpadové armatúry. Toto pomáha znižovať náklady tak na energie, ako aj na vodu.
4. Obhliadnite si izoláciu vášho domu. Hoci sa skôr vylepšuje izolačný obklad stien, pridanie niekoľkých centimetrov k izolácii podkrovia nie je žiadny problém - stačí kúpiť izolačný materiál, rozbaliť ho alebo použiť fúkanú lepenú izoláciu podľa vášho výberu.
5. Vykonávajte údržbu vykurovacej a chladiacej sústavy. Nechajte si ich opraviť aspoň raz za rok, aby sa zabezpečilo, že sú čisté a funkčné pri najvyššej účinnosti. Ak sú zastaralé, Armstrong vyzýva spotrebiteľov, aby zvážili ich modernizáciu. Súčasné systémy sú ďaleko viac energeticky účinnejšie ako ich náprotivky z minulých rokov. A toto poskytuje príležitosť na inštaláciu neobyčajne energeticky účinnejšieho systému, ako napríklad vykurovanie York a vzduchová klimatizácia od spoločnosti Johnson Controls. Napríklad, Affinity 9.C spoločnosti York je najvyššie hodnotená plynová pec v priemysle (jej 98% stupeň účinnosti ďaleko prekračuje štátne normy a zabezpečuje vynikajúcu účinnosť a rýchlu návratnosť investícií). Viac informácií o domových energetických riešeniach York si pozrite na yorkupg.com/homeowners/index.asp.
6. Prejdite sa okolo vášho domu a zistite úniky a iné zdroje energetických strát. Podľa Združenia na šetrenie energiou môžu úniky v miestach ako sú spoje vzduchotechnického potrubia, kolená a prípojky vyplytvať až 30% energie použitej na vykurovanie alebo chladenie priestoru.
7. Zabráňte vnikaniu vzduchu cez vonkajšie vchody a cez spínače osvetlenia ako aj elektrické zásuvky nainštalovaním izolačných krytov určených pre výstupné otvory. Ak si priložíte zápästie (chrbát) ruky k týmto otvorom, budete cítiť, ako dnu vstupuje vzduch.
8. Svoju uhlíkovú stopu si vypočítajte na mygreenprint-org a pozrite si spôsoby na ešte väčšie zníženie spotreby energie.