Automotive Experience > Schopnosti > Najlepšie pracovné postupy > Výrobné činnosti
Výrobné činnosti
Investujeme do našich pracovných postupov, ktoré sú také inovatívne ako výrobky, čo vyrábame
Na našom náročnom, nekompromisnom trhu je základom sústavne dokonalé remeselné spracovanie a kvalita.
Vyše 260 výrobnými závodmi spoločnosti Johnson Controls na celom svete je strategicky rozmiestnených tak, aby zásobovali našich zákazníkov a naše vlastné závody v prostredí just-in-time.Vo všetkých našich závodoch je kľúčom ku konzistentným činnostiam Výrobný systém spoločnosti Johnson Controls. Tento systém odráža jednotný spôsob, v rámci ktorého uplatňujeme na svoje pracovné procesy metódu zoštíhľovania (lean thinking). Siaha od prichádzajúcich súčiastok až po finálne výrobky namontované do automobilov našich zákazníkov. Celý operačný tím je zodpovedný za odstraňovane odpadu zo systému a zefektívňovanie výrobných a logistických procesov.
Nástroje a systémy vrátane štandardizovanej práce, systému Six Sigma, rýchleho nastavenia výrobného zariadenia, systémov One piece flow, Kaizen a 5S sú základom pri dosahovaní a uchovávaní úrovní remeselného spracovania a konzistentnosti, požadovaných našimi zákazníkmi.
- Všetky výrobné závody spoločnosti Johnson Controls na celom svete majú certifikát kvality Automotive International Standard TS 16949.
- Globálny pracovný prevádzkový systém, vychádzajúci z najlepších postupov, umožňuje našim závodom pracovať prakticky rovnakým spôsobom.