Výrobky a riešenia > Automotive Experience > Schopnosti > Integrované interiéry

Integrované interiéry

Integrované interiéry

Integrované interiéry od spoločnosti Johnson Controls: Výrobky, technológie a postupy nanovo definujúce hodnotu

Odkedy sme sa pred vyše dvomi desaťročiami stali dodávateľom automobilových interiérov, rozšírili sme portfólio našich výrobkov na sedadlá, stropné systémy, dvere, konzoly, prístrojové panely, kokpitové moduly a elektroniku.

Sortiment našich výrobkov je obohatený o znalosti, ktoré pridávajú hodnotu kvalite komponentov či systémov obsiahnutých v interiéri vozidla.

Pretože interiér považujeme za kompletný systém (a nie za súbor komponentov a súčiastok), môžeme objavovať spôsoby viditeľného zlepšenia pocitov spotrebiteľov z výkonu interiéru. Patria sem riešenia oblastí ako pohodlie, ľudské faktory, remeselné spracovanie, osvetlenie a zvukový výkon. Súčasne môžeme podporovať ciele v rámci identity obchodných značiek zákazníkov prostredníctvom výroby interiérových riešení vhodných pre ich trhové segmenty a disponibilný rozpočet.

Kľúčovým prvkom nášho jedinečného integračného prístupu je naša schopnosť pracovať so zákazníkmi na stanovovaní úrovne výkonu ich interiérov. Tieto úrovne vychádzajú z konkurenčných vozidiel v rámci segmentu a očakávaní spotrebiteľov. Na základe toho vieme uplatniť náš vývojový proces pri navrhovaní, stanovovaní výrobných procesov a výrobe výrobkov a technologických riešení, ktoré spoločne definujú skutočne integrovaný a optimalizovaný interiér.

Tieto činnosti sú podporované našimi modernými laboratóriami pre oblasti pohodlie, akustika, materiály a postupy, a bezpečnosť. Podporuje ich aj široká škála vnútropodnikového testovania.