Výrobky a riešenia > Automotive Experience > Schopnosti > Materiály a životné prostredie
Materiály a životné prostredie
Naše výkony a zodpovednosť voči životnému prostrediu idú ruka v ruke
Prostredníctvom zaisťovania zdrojov, recyklovania a opakovaného používania materiálov zaručujeme, že výkon našich skonštruovaných materiálov je úplne kompatibilný s ochranou životného prostredia.
Vývoj a hodnotenie materiálov v spoločnosti Johnson Controls je vedený našimi skupinami Moderné materiály a technológie výrobných procesov (AMPE). Náš tím AMPE vyvinul portfólio podkladových, čalúniacich a povrchových materiálov pre interiérové komponenty, ktoré vždy zohľadňujú konkrétne potreby, ktoré musia tieto materiály spĺňať.Každý materiál musí spĺňať požiadavky na funkčnosť, ako je napr. odolnosť voči opotrebeniu a roztrhnutiu či jednoduchá údržba. Rozhodujúcu úlohu v snahe zaistiť používateľom automobilov pocit pohodlia hrá aj výzor a hmatový dojem z týchto materiálov plus spôsob ich vzájomného kombinovania.
Súčasne však musíme byť verní myšlienke využívať naše prírodné zdroje zodpovedne a tak, aby boli vždy splnené požiadavky zákonov a predpisov v oblasti životného prostredia. Je to tak najmä v úvodných fázach vývoja nových výrobkov, keď vyvíjame postupy montáže výrobkov zamerané na jednoduchú demontáž konštrukcie s využitím recyklovateľných a opakovane použiteľných materiálov.
Znalosti našich odborníkov na materiály a naše rozsiahle testovacie zariadenia nám umožňujú aktívne spĺňať požiadavky nových noriem a zákonov týkajúcich sa životného prostredia. Pri tom všetkom však stále zostávame zameraní na potreby našich zákazníkov. Týmto spôsobom vieme dosiahnuť optimálne podmienky vo výrobe, ako aj počas životného cyklu našich výrobkov a na jeho konci.
A zdá sa, že aj budúcnosť bude svetlá. Preto sme vyvinuli ekologické recyklačné koncepty, ktoré už spĺňajú požiadavky smernice o ukončení životnosti automobilu Európskej únie, plánovanej na rok 2015.