Výrobky a riešenia > Automotive Experience > Elektronika > Infozábava a konektivita

Infozábava a konektivita

Infozábava a konektivita

Infozábava a konektivita: Zabudovaný dizajn budúcnosti

Moderná komunikácia, intuitívne funkcie, pôžitok z digitálnej hudby a multimediálna zábava – spoločnosť Johnson Controls spĺňa rozširujúce sa požiadavky šoférov.

Spoločnosť Johnson Controls ponúka elektronické riešenia s najväčším vplyvom na trhu, ktoré nielen uľahčujú inteligentnú integráciu, ale zároveň zohľadňujú potrebu ponúkať neustále sa meniacu spotrebiteľskú elektroniku bez zníženia bezpečnosti. Aby sme to dosiahli, využívame svoju rozsiahlu odbornosť v oblasti HMI (Súčinnosť človeka a stroja) a na základe výsledkov nášho výskumu zaisťujeme, aby naše systémy zobrazovali používateľovi správne informácie v správnom čase prostredníctvom správnych spojení a využívaním vhodných médií.

Pre spoločnosti Johnson Colntrols nie je „zapoj a hraj“ (Plug and Play) len pojem, je to skutočná výhoda pre zákazníka s ohľadom na jeho aktuálne aj budúce požiadavky. Preto naša Brána pre mobilné zariadenia ponúka široký sortiment možností pripojenia pre maximálnu integráciu prostredníctvom:
  • rozhrania Bluetooth,
  • rozhrania USB,
  • sériového rozhrania.

Brána pre mobilné zariadenia je elektrická architektúra, ktorá umožňuje používanie mobilných spotrebiteľských zariadení vrátane prenosných navigačných systémov, mobilných telefónov a hudobných prehrávačov v automobiloch rovnakým spôsobom ako v ukotvených systémoch. Výrobky ako Systém handsfree BlueConnect® od spoločnosti Johnson Controls automaticky prepája zariadenia Bluetooth v rámci prevádzky handsfree pomocou rozpoznávania hlasu, vďaka čomu môžu vodiči nechať ruky na volante a oči na vozovke.

Naše zábavné systémy otvárajú vzrušujúce nové možnosti pre zábavu na zadných sedadlách. Naše zábavné systémy, integrované do stropu alebo do operadla sedadla, ponúkajú prostredníctvom plnofarebných displejov VGA pasažierom na zadných sedadlách skvelý zábavného programu od DVD a CD až po MP3.

Naše výrobky z oblasti Infozábava a konektivita:

  • Brána pre mobilné zariadenia
  • Systém handsfree BlueConnect
  • Riešenia pre zábavu na zadných sedadlách