Výrobky a riešenia > Automotive Experience > Interiéry > Komponenty pozdĺž okennej čiary

Komponenty pozdĺž okennej čiary

Komponenty pozdĺž okennej čiary

Modulárne, flexibilné a rentabilné: Riešenia komponentov pozdĺž okennej čiary od spoločnosti Johnson Controls

Vyvinuli sme a sme popredným výrobcom stropných systémov a modulov pre automobily vrátane slnečných clôn, držadiel, stropných konzol a stropného čalúnenia.

Túžba zákazníkov prispôsobiť si svoje automobily a vplývať na dizajn ich interiérov má čoraz väčší význam. Na základe toho sa rapídne zvýšili funkčnosť stropnej časti a jej prvotriedna estetika. Preto pri riešeniach komponentov pozdĺž okennej čiary stanovujeme štandardy najvyššej kvality. A preto zohľadňujeme požiadavky výrobcov automobilov a snažíme sa nikdy nestratiť pohľad zo strany zákazníka. To je aj dôvod, prečo naďalej vyvíjame inteligentnejšie a užitočnejšie riešenia. Vhodným príkladom je naša nová technológia zakladania okrajov pre slnečné clony. Podobne ako naše čalúnenie stĺpikov formované vstrekovaním, ktoré predstavuje vysokú úroveň remeselného spracovania pri vysokej efektivite.

Naše výrobné závody každoročne opúšťajú milióny stropných systémov vyrobených pre všetky segmenty automobilového priemyslu.

Naše stropné systémy prakticky objavili možnosť nových možností odkladania predmetov a získavania informácií. Náš jedinečný stropný úložný systém RailPort™ poskytuje spotrebiteľom celkom nový uhol pohľadu na funkcie súvisiace s pohodlím v ich automobiloch. Špecializované moduly dostupné v širokej škále pre licencovaných výrobcov obchodných značiek poskytujú mnoho možností od zábavy po ukladanie a pohodlie.

Ďalšou dôležitou činnosťou spoločnosti Johnson Controls je oblasť stropného čalúnenia a čalúnenia stĺpikov, zostavovaných z najbohatšieho sortimentu prvkov v rámci priemyslu. Ladia s mnohými rôznymi obchodnými značkami našich zákazníkov na všetkých trhových segmentoch.