Výrobky a riešenia > Automotive Experience > Technológia > Akustika
Akustika
V spoločnosti Johnson Controls prebieha takmer revolúcia v obmedzovaní hluku v interiéri
Teraz môžeme presne predpovedať a zdokonaľovať reguláciu hluku dlho pred pevným stanovením dizajnov či začiatkom prípravy nástrojov.
Dve zariadenia na svetovej úrovni – laboratórium WAVE v Severnej Amerike a Centrum akustiky a pohodlia v Európe – sú vývojové centrá pre akustiku v automobiloch, najdôležitejšie v rámci priemyselného odvetvia. V týchto organizáciách jedinečným spôsobom kombinujeme vyše 100-ročné skúsenosti nášho tímu s akustikou, skúsenosti s integrovanými interiérovými výrobkami a najmodernejšie technické schopnosti za účelom dosiahnuť požiadavky a očakávania automobilového programu.Rovnako zdokonaľujeme akustický výkon interiérových výrobkov a optimalizujeme ich rozhrania vzhľadom na súbor opatrení NVH (Noise Vibration Harshness – nepríjemné účinky hluku a vibrácií). Aké sú výsledky? Spotrebitelia môžu získať lepší akustický výkon, kým výrobcovia automobilov profitujú zo zníženia hmotnosti a nákladov (napr. pre automobil v nižšej až strednej cenovej kategórii sme zvýšili index zrozumiteľnosti* o 8 % a hmotnosť sme znížili o 7 kg).
Spoločnosť Johnson Controls tiež stanovuje prostredníctvom vlastností akustického výkonu trendy vo vývoji nových materiálov. Patrí sem používanie nových textílií, sedadlových pien, podkladových materiálov stropného čalúnenia a držiakov na dvere a prístrojové panely.
Príklady našich akustických riešení:
- Interiérové čalúniace komponenty vyrobené z materiálov s vhodným výkonom
- Subsystémy, ktoré spolupracujú so zvyškom vozidla za účelom úpravy dráhy kritického hluku
- Integrácia celého interiéru na zaistenie splnenia akustických cieľov vozidla
- Audiosystémy a elektronické systémy
- Zaistenie zvukovej kvality komponentov a systémov vytvárajúcich zámerný zvuk
* Kým klasické meranie hluku (vyjadrené v dB) hodnotí len celkovú úroveň akustického tlaku, index zrozumiteľnosti umožňuje podrobnejšiu analýzu. Dokáže kvantifikovať účinky hluku na ľudí koreláciou objektívneho parametra (hluk) so subjektívnym (rušenie hlukom).