Osvetlenie

Jeden oslnivý nápad za druhým: Riešenia pre osvetlenie od spoločnosti Johnson Controls

Po zvážení toho, koľko rôznych foriem osvetlenia je dostupných v dnešných vozidlách, je jasné, prečo je táto téma taká dôležitá.

Od lámp pre mapy a na čítanie cez osvetlenie okolia, podsvietené displeje a ovládacie prvky s ukazovateľmi – automobilové interiéry predstavujú výzvu v oblasti osvetlenia, jedinečnú v rámci každého modelu. Potom musia dizajnéri zvážiť široký rozsah funkčných a estetických faktorov. Aké sú informačné upozornenia, orientácia, pohodlie, vnímanie priestoru a bezpečnostné funkcie, ktoré musia tieto svetlá spĺňať? Používajú sa pohodlne? Ladia s celkovým dizajnom automobilu? Opodstatňuje ich používanie náklady na ne?

Za účelom odpovedania na tieto a mnohé ďalšie otázky sme integrovali dizajnérske tímy, ako aj tímy na prieskum medzi spotrebiteľmi a skupiny na stanovovanie výrobných procesov, ktoré využívajú laboratória osvetlenia v našich severoamerických a európskych technologických centrách. Aké sú ich ciele? Vyvíjať riešenia pre osvetlenie, ktoré sú:

  • Integrované do našich interiérových komponentov
  • Harmonické v rámci intenzity osvetlenia, farby a vzhľadu s ostatnými osvetľovacími telesami a podsvietenými komponentmi v automobile
  • Dizajnované a vyvinuté pomocou softvéru na optické modelovanie ASAP a SPEOS a príslušných dizajnovacích nástrojov spoločnosti Johnson Controls
  • Dizajnované za účelom stanovenia potrieb spotrebiteľov, implementácie nových technológií osvetlenia, využitia možností integrácie a poskytnutia nízkonákladových osvetľovacích výrobkov našim zákazníkom