Výrobky a riešenia > Automotive Experience > Technológia > VF testovacie laboratórium
VF testovacie laboratórium
Investícia do zvuku pre našich zákazníkov: VF testovacie laboratórium spoločnosti Johnson Controls
Tak ako stúpa množstvo VF zariadení v automobiloch, našou úlohou je znížiť potenciál, ktorý predstavujú pre vytváranie elektronického šumu alebo interferencie.
Iniciatívy spoločnosti Johnson Controls na zmodernizovanie a zdokonalenie testovania vysokofrekvenčných signálov v interiéroch automobilov majú za následok VF testovacie zariadenie pre automobily, celoročné, certifikované FCC, prvé v automobilovom priemysle.Toto testovacie pracovisko nám umožňuje maximalizovať spoľahlivosť a presnosť našich VF výrobkov, ako sú bezdrôtový riadiaci systém HomeLink® a náš telematický handsfree systém vybavený technológiou Bluetooth Blue Connect™. Zariadenie bude naďalej hrať hlavnú úlohu vo vývoji našich elektronických výrobkov a funkcií.
Funkcie VF testovacieho laboratória:
- Certifikované 3- a 10-metrové testovanie v úplne uzavretom zariadení s celoročnou prístupnosťou
- Laboratórium je certifikované FCC okrem testovania modulov aj pre testovanie automobilov
- Jediná uzavretá desaťmetrová plocha s rozšírenou možnosťou testovania rozsahu až do 100 metrov