Power Solutions > Technológia akumulátorov > Technológia výrobkov > Hybridné vozidlá
Hybridné vozidlá
Akumulátory pre vozidlá s hybridným pohonom
Vozidlá s hybridným pohonom sú témou roka. Aké technológie akumulátorov máme na tento účel k dispozícii a aké výhody ponúkajú? V spoločnosti Johnson Controls sme sa bližšie prizreli na túto otázku a pripravili sme si odpovede, ktoré môžete dať svojim zákazníkom.Ako funguje hybridný pohon a ako sa v ňom využívajú akumulátory?
Vozidlá s hybridným elektrickým pohonom (HEV) kombinujú spaľovací motor konvenčného vozidla s akumulátorom a elektromotorom elektromobilu, čo prináša až dvojnásobné zvýšenie úspor paliva oproti konvenčným vozidlám (plne hybridným vozidlám). Hybridy dokážu usporiť až 15 – 20 % paliva. Táto kombinácia ponúka väčší dojazd a rýchlejšie doplňovanie paliva, ktoré spotrebitelia očakávajú od konvenčných vozidiel, spolu s energiou a environmentálnymi prínosmi elektromobilu.Akumulátory tvoria základný komponent HEV, pretože pomáhajú pri akcelerácii i pri napájaní príslušenstva vo vozidle. Vo vozidlách s hybridným pohonom sa akumulátory dobíjajú rekuperovanou energiou získavanou pri brzdení. Pomáhajú tak výraznému zníženiu spotreby paliva a emisií.
Spoločnosť Johnson Controls pracuje na vývoji akumulátorov, ponúkajúcich hospodárnu kombináciu výkonu, energetickú účinnosť a životnosť pre veľkosériovú výrobu takýchto vozidiel.
Aké technológie akumulátorov sa používajú pre hybridný pohon?
Hybridné vozidlá sú dnes už v predaji. Tieto nové hybridy využívajú vysokonapäťový nikel-metal-hydridový (NiMH) akumulátor zabezpečujúci potrebné zastavovacie/štartovacie charakteristiky a iné rozšírené možnosti. Hybridy naďalej používajú 12 V oloveno-kyselinový akumulátor na štartovanie, predovšetkým za chladného počasia a pre pomocné záťaže. V súčasnosti sa už testujú vysokonapäťové nikel-metal-hydridové (NiMH) a lítium-iónové akumulátory, ktoré pre túto technológiu budú znamenať krok vpred z hľadiska výkonu, hmotnosti, veľkosti a nákladov. Dnes už sa tieto akumulátory široko používajú v malých elektronických prístrojoch, avšak pri veľkostiach vhodných pre pohon vozidiel sú ešte pomerne drahé. Spoločnosť Johnson Controls pracuje na všetkých týchto technológiách akumulátorov a ďalej ich rozvíja, preto sme si získali solídne postavenie na hybridnom trhu, bez ohľadu na konkrétne použitý typ technológie akumulátorov.