Power Solutions > Technológia akumulátorov > Technológia výrobkov > Technológia AGM pre štartovacie akumulátory

Technológia AGM pre štartovacie akumulátory

Skonštruovaný pre extrémne požiadavky na výkon – technológia akumulátorov AGM

Moderná technológia AGM spoločnosti Johnson Controls prináša dlhšiu životnosť a vynikajúci výkon pre vozidlá s najsofistikovanejšími požiadavkami na energiu. Tento akumulátor sa montuje do väčšiny prestížnych vozidiel už u výrobcu - Rolls Royce, Porsche, Mercedes, BMW a Audi – a uspokojí nároky aj najnáročnejšieho elektrického systému vozidla.
 

Skonštruovaný pre extrémne požiadavky na výkon

Nová technológia akumulátorov AGM spoločnosti Johnson Controls zaručuje spoľahlivé štartovanie a vie si poradiť aj s extrémnymi požiadavkami moderných vozidiel na výkon. Tento zmenšený, ľahší a celkovo efektívnejší formát akumulátora vďaka modernej akumulátorovej technológii v sebe skrýva vysoký výkon. Akumulátor AGM Johnson Controls, pýšiaci sa trojnásobnou životnosťou pri cyklickej prevádzke oproti akumulátorom s konvenčnou technológiou dodáva bezprecedentnú energetickú kapacitu aj v najnáročnejších podmienkach. Prekonáva tak všetky ostatné ponúkané výrobky a významne predlžuje životnosť.

Vedecké poznatky v AGM spoločnosti Johnson Controls

Revolučný akumulátor AGM spoločnosti Johnson Controls vďačí za úspech svojej absorpčnej sklenenej rohoži (AGM). Tento vláknitý materiál absorbuje elektrolyt akumulátora a efektívnejšie tak využíva objem článku. Umožňuje to trojnásobné zvýšenie kapacity akumulátora pri studenom štarte pri extrémnej odolnosti proti vibráciám. Akumulátor je hermeticky uzavretý, dokonale chránený proti úniku elektrolytu a nevyžaduje si absolútne žiadnu údržbu. Pre inštalatéra to znamená flexibilitu pri montáži a – vďaka svojmu výkonu a zvýšenej bezpečnosti –pre vodiča zasa pokoj na duši.

Skonštruovaný pre popredných svetových výrobcov automobilov

Akumulátor AGM spoločnosti Johnson Controls, navrhnutý a testovaný v spolupráci s najprestížnejšími svetovými výrobcami automobilov, dokáže uspokojiť aj potreby najlepšie vybavených vozidiel. Výrobcovia montujú AGM spoločnosti Johnson Controls, ktorý si dokáže poradiť aj s extrémnym výkonmi odberu do 500 W, do Rolls-Royce Phantom, Bentley Continental GT, Porsche Cayenne, Mercedes Benz SL, BMW 7 a Audi A8. Výhody tejto novej technológie sa rýchlo prejavia aj pri špeciálnych aplikáciách s rovnako vysokými požiadavkami, napríklad v taxislužbe, automobiloch záchrannej služby, dodávkových a terénnych vozidlách.

Výhody na prvý pohľad

  • Nová technológia AGM: Zvýšená účinnosť aktívnej hmoty vďaka zlepšenej absorpcii kyseliny. Minimálne odpadávanie materiálu dosiek akumulátora, čoho dôsledkom je významné predĺženie životnosti.
  • Extrémna cyklická trvanlivosť: Zvýšená energetická výkonnosť. Trojnásobná cyklická trvanlivosť oproti akumulátorom s konvenčnou technológiou.
  • Vyššie charakteristiky pri studenom štarte: Vynikajúce štartovanie, dokonca aj pri nižších teplotách.
  • Dlhšia životnosť: Akumulátor „nestarne“ tak, ako akumulátory s konvenčnou technológiou.
  • Dokonalá ochrana proti vyliatiu a úniku: Úplná flexibilita montáže a bezpečnosť.
  • Absolútne bez údržby: Nulová spotreba vody. Až 18-mesačná skladovateľnosť.
Akumulátory AGM sa v USA dodávajú so špirálovými článkami a v Európe s plochou technológiou. Miestny predajca akumulátorov vám ochotne poradí pri výbere správneho typu akumulátora pre vaše vozidlá a odpovie vám na všetky prípadné ďalšie otázky.