Power Solutions > Technológia akumulátorov > Technológia výrobkov > Špirálový článok
Špirálový článok
OPTIMA® sa nepodobá na žiadny iný akumulátor, ktorý dnes nájdete na trhu. Jedinečná konštrukcia špirálového článku akumulátora OPTIMA je najlepšia technológia výkonného a čistého napájacieho zdroja, ktorý prekonáva všetky súčasné oloveno-kyselinové akumulátory. S OPTIMOU pod kapotou môžete rátať s predĺženou životnosťou v štartovacích aplikáciách i pri hlbokých vybíjacích a nabíjacích cykloch. Dnešné energetické nároky osobných, nákladných automobilov i SUV sú vyššie ako kedykoľvek v minulosti.V priebehu jedného storočia sme zmodernizovali a prispôsobili vozidlá tak, ako si to vtedajší technici ani nedokázali predstaviť. V autách sa objavujú stále ďalšie svetlá, displeje LCD, herné systémy, stereosústavy, laptopy a mobil, a každý z nich si vyžaduje stále väčší zdroj energie. OPTIMA dokáže v plnom rozsahu zabezpečiť energiu potrebnú na prevádzkovanie týchto energeticky náročných vozidiel. Akumulátory OPTIMA majú vždy na pamäti bezpečnosť, svojim krytom s ochranou proti vyliatiu pomáhajú zabezpečovať ochranu životného prostredia, vašej rodiny i vás. Je výkonný, má 2x dlhšiu životnosť, bezpečnosť, ochrana proti vyliatiu, odolnosť proti vibráciám, inštalácia v rôznych polohách.. Či pracujete, jazdíte po teréne alebo sa len tak hráte, OPTIMA vám pomôže zabezpečiť energiu, ktorú potrebujete.
Kliknite sem a dozviete sa viac o technológii špirálového článku (SpiralCell) použitej v akumulátoroch OPTIMA.