Power Solutions > Technológia akumulátorov > Technológia výrobkov > Technológia AGM pre polotrakčné akumulátory
Technológia AGM pre polotrakčné akumulátory
Technológia AGM pre polotrakčné aplikácie
Ak je jednoducho nemožné alebo praktický nevhodné pripojiť sa na sieťové napájanie, naša polotrakčná technológia AGM prináša dokonalý mobilný zdroj energie. Tento najnovší vývojový krok ponúka značné výhody oproti iným akumulátorom a môže sa používať na lodiach, v karavanoch, invalidných vozíkoch a v priemyselných aplikáciách:Významne predĺžená životnosť: Vydrží dvakrát dlhšie ako konvenčný polotrakčný akumulátor a sedemnásobne dlhšie ako štartovací akumulátor!
Bezprecedentná energetická kapacita. Pretože akumulátor možno vybíjať až do 80 %, máte jednoducho k dispozícii viac energie na napájanie všetkých hladných spotrebičov, napríklad na lodi.
Skutočné pohodlie –nabíjací čas polovičný oproti gélovým akumulátorom, pričom nie je potrebná žiadna špeciálna nabíjacia technika: Rýchlejšie dobíjanie vďaka veľmi nízkemu vnútornému odporu znamená menej času mimo prevádzky, schopnosť využívať štandardné a komerčne dostupné nabíjačky, s tým súvisiace úspory nákladov a zvýšenú nezávislosť.
Absolútne bez údržby: nevynakladajte už žiadny čas ani peniaze na údržbu akumulátora.
Extrémne odolné proti vibráciám a so 100 % ochranou proti nakláňaniu a vyliatiu: vynikajúce do priemyselného prostredia so sklonom k vibráciám, vydržia aj nepokojné more na lodi.
Pohodlné a bezpečné: Osobitný systém bezpečného a riadeného odvetrávania, klasifikácia akumulátora pre pozemnú, námornú a leteckú dopravu – bez nebezpečenstva.
Z dlhodobého hľadiska je akumulátor s technológiou AGM výrazne hospodársky účelnejší
Nikdy nepoužívajte štartovací akumulátor pre polotrakčné aplikácie – k výpadku akumulátora dôjde skôr a z dlhodobého hľadiska vás bude stáť oveľa viac. Namiesto toho investujte do akumulátora AGM využívajúceho novú technológiu AGM, navrhnutého špeciálne na tento účel, ktorý bude bezpečne a spoľahlivo dodávať energiu aj potom, keď už iné akumulátory budú dávno nefunkčné. Porovnanie technológií akumulátorov a ich relatívneho výkonu uvádzame dolu na diagrame:Dvojnásobná životnosť, dvojnásobok slobody: Vydrží dvakrát dlhšie ako špeciálny polotrakčný akumulátor s konvenčnou technológiou.
Sedemnásobne efektívnejší ako ktorýkoľvek štartovací akumulátor: Dosahuje až 700 nabíjacích a vybíjacích cyklov – oproti 100 cyklom u štartovacieho akumulátora.
Akumulátory AGM sa v USA dodávajú so špirálovými článkami a v Európe s plochou technológiou. Miestny predajca akumulátorov vám ochotne poradí pri výbere správneho typu akumulátora pre vaše vozidlá a odpovie vám na všetky prípadné ďalšie otázky.