Power Solutions > Technológia akumulátorov > Výskum a vývoj > Laboratórium induktívne viazanej plazmy (ICP)

Laboratórium induktívne viazanej plazmy (ICP)

Moderné laboratórium ICP kontroluje kvalitu materiálov dodávaných našimi partnermi. Materiály ako olovo, kyselina sírová, voda a polyetylénové/polypropylénové komponenty sú vystavené pôsobeniu plazmového horáka, ktorý pracuje s teplotami slnečného povrchu (pribl. 10 000°C). Behom niekoľkých minút možno stanoviť zloženie materiálu možno a detegovať aj tie najmenšie nečistoty – 1 na trilión

Používajú sa dva typy zariadenia ICP:
  • Optický emisný spektrometer meria intenzitu jednotlivých vlnových dĺžok farieb, ktoré v plazme vydáva každý prvok.
  • Hmotnostný spektrometer meria jednotlivé atómové hmotnosti každého prvku po ionizácii v plazme. ICP/MS analyzuje aj nečistoty na povrchu tuhých látok pri pôsobení lasera. Je to technika využívajúca teplo vysokovýkonného lasera na odparenie testovacieho materiálu určeného na rozbor.

Neustále hodnotenie vlastností surovín zaručuje špičkovú kvalitu našich akumulátorov.

Laboratórium ICP pripravuje aj testy nových komponentov a pomáha hľadať riešenia náročných inžinierskych výziev.