Power Solutions > Technológia akumulátorov > Výskum a vývoj > Inovatívna technológia

Inovatívna technológia

Spoločnosť Johnson Controls ponúka typový rad moderných akumulátorových výrobkov so zvýšeným výkonom a hodnotou pre vozidlá dneška i zajtrajška, vrátane:
Akumulátory s absorpčnou sklenenou rohožou (AGM)
Modulárne akumulátorové systémy
Systém PowerWatch™
 

Akumulátory s absorpčnou sklenenou rohožou (AGM)

JSpoločnosť Johnson Controls vyvinula technológie absorpčnej sklenenej rohože (AGM) pre konfigurácie so špirálovými i plochými doskami. Výrobkové rady so špirálovo vinutými doskami sa vyrábajú v Severnej Amerike, zatiaľ čo výrobky s plochými doskami sa vyvíjajú a vyrábajú v Európe. Obe technológie sa aktívne vyvíjajú a môžu byť dodávané do celého sveta pre nové aplikácie vo vozidlách výrobcov originálnych zariadení. Najvyšší dosahovaný elektrický výkon výrobkov AGM sa ďalej zlepšuje ich vynikajúcou životnosťou pri cyklickej prevádzke a odolnosťou proti vibráciám.

Technológia AGM sa využíva v štartovacích akumulátoroch a v polotrakčných akumulátoroch.

Modulárne akumulátorové systémy

TModulárny akumulátorový systém je určený na splnenie bezpečnostných požiadaviek, požiadaviek na pohodlie a priestorové možnosti v interiéri vozidla. Plne integrovaný systém tvorí akumulátor, nosič akumulátora a fixačná konštrukcia so všetkými upevňovacími prvkami na montáž týchto komponentov vo vozidle. Takýto akumulátorový systém „všetko v jednom“ umožní výrobcom automobilov znižovať náklady na montáž a minimalizovať požiadavky na skladovací priestor. Zjednoduší aj nakupovanie, pretože komponenty akumulátorov možno nakupovať od jedného dodávateľa. Budúce verzie systému môžu obsahovať aj nádrže na tekutinu, skrinku rozvodu energie a ďalšie komponenty umiestnené pod kapotou na ďalšie zjednodušenie inštalácie.

Systém PowerWatch™

Hybridné elektrické vozidlá (HEV) kombinujú spaľovací motor konvenčného vozidla s akumulátorom a elektromotorom elektromobilu, čo v porovnaní s konvenčnými vozidlami prináša dvojnásobné úspory paliva. Hybridné vozidlá potrebujú systém PowerWatch™ na monitorovanie stavu akumulátora a aby bolo zaručené, že bude dostatočne nabitý na splnenie množstva úloh, ktoré zohráva pri prevádzke vozidla. Motor vozidla sa napríklad spravidla vypína potom, ako vozidlo zastaví a určitý čas beží na voľnobehu. Ak však systém PowerWatch™ zistí, že akumulátora nie je dostatočne nabitý na opätovné naštartovanie vozidla, motor zostane v chode. Systém PowerWatch™ včas informuje prevádzkovateľa vozidla na nutnosť výmeny akumulátora.