Home > Technológie > Automatizácia pre celú tvorbu
Automatizácia pre celú tvorbu
Zo systému Metasys ZOO majú úžitok rôzne živočíšne druhy
Zoologická záhrada sa v skutočnosti ničím nelíši od obytnej alebo administratívnej budovy. Každý má predstavu o dokonalom prostredí. Šimpanzy chcú teplo také či onaké. Krokodíly vždy chcú, aby bolo teplejšie. A slony sa stále sťažujú na kvalitu ovzdušia - zdá sa, že ich nosy sú naozaj citlivé. Takže životne dôležité je, aby riadiace systémy budov v ZOO zodpovedali svojmu účelu.Keď bolo v Zoologickej záhrade v Lipsku, Nemecko, potrebné udržiavať presnú reguláciu jej budov, vedľajších budov a exponátov, jej vedenie sa obrátilo na spoločnosť Johnson Controls a objednalo vysoko prispôsobivý systém Metasys® pre automatizáciu budov.
Spoločnosť Johnson Controls spolupracuje so Zoologickou záhradou v Lipsku už po viac ako 10 krokov. Po celú túto dobu nainštalovala spoločnosť Johnson Controls systémy, ktoré zabezpečujú, aby návštevníci a jej stáli obyvatelia mali rovnaké pohodlie a bezpečnosť.
Napodobňovanie prirodzených biotopov
Systém Metasys umožňuje používateľom riadiť rôzne funkcie budov, ako sú klimatizačné systémy, osvetlenie, bezpečnosť a ostatné funkčné monitorovanie pomocou interných počítačov v budove a komunikačnej infraštruktúry alebo internetu. Zoologická záhrada v Lipsku si používaním systému Metasys mohla dovoliť najmodernejšie monitorovanie a reguláciu zariadení, ktoré tak napodobňujú prirodzený biotop zvierat. A v niektorých prípadoch pretváranie týchto realistických prostredí posúva hranice technológie a tvorivosti.Niekoľko príkladov na ilustráciu:
- Strecha pavilónu primátov je vyrobená z troch vrstiev s dvoma vákuovými komorami. Takto automatizácia budovy zabezpečuje príjemné vnútorné prostredie, pretože zatuchnutý vzduch sa odvádza von cez tieto vákuové komory.
- Do zoologickej záhrady sa voda privádza z blízkeho potoka cez zariadenie na čistenie a úpravu vody priamo v jej areáli. Systém Metasys neustále monitoruje toto zariadenie na čistenie a úpravu vody a tak zaisťuje bezpečnosť a ochranu.
Zmysel pre bezpečnosť
Pretože niektoré exponáty si vyžadujú určité podmienky - inak by obyvatelia ZOO mohli zahynúť - systém Metasys zabezpečuje väčší pocit bezpečnosti. Napríklad, skladba tohto systému umožňuje pracovníkom ZOO neustále monitorovať podmienky všetkých technických systémov, okamžite lokalizovať akékoľvek poruchy alebo prerušenia. Hoci sú systémy tretej strany spojené, systém Metasys plynulo funguje so systémami odkazov a s rôznou výrobnou technológiou.32 riadiacich jednotiek DX-9100 integruje v tejto zoologickej záhrade na prevádzkovej úrovni všetky nové prídavné systémy do systému Metasys pre automatizáciu budov, ktoré sú určené pre regulačné, vyhrievacie klimatizačné zariadenia.Potom sa údaje na prevádzkovej úrovni spájajú do inteligentnej siete prostredníctvom piatich automatizačných staníc. Na riadiacom stupni potom tieto pracovné stanice systému Metasys analyzujú dáta a monitorovanie systémov. Operátorom sa môžu všetky výstrahy smerovať prostredníctvom textovej správy alebo telefonických hovorov. A tieto maškrtné slony sa z toho veľmi, veľmi tešia.