Home > Technológie > Viac energie z článku batérie
Viac energie z článku batérie
Technológia SpiralCell zaisťuje lepšie vlastnosti
Boli časy, hneď na začiatku, keď automobily boli relatívne jednoduché. Motor, prevodovka a rám podvozku, niekoľko sedadiel, dvere a strecha a samozrejme štyri kolesá. Prirodzene, aj autorádio. Bez autorádia by bola jazda nemysliteľná.Ale toto príslušenstvo prinútilo majiteľov áut premýšľať: Čo by som sem mohol ešte pridať? Aká ďalšia úprava by sa mohla vykonať?
A potom prišli prídavné reproduktory. Autotelefón. Navigačný systém zamontovaný do prístrojovej dosky. Video prehrávače zabudované do opierky na hlavu. DVD systémy. Všetky typy nabíjačiek pre zariadenia. A tiež výnimočná spotreba prúdu v bežných autobatériách.
Nástup elektroniky vedie čiastočne k vývoju série akumulátorov Optima® spoločnosti Johnson Controls - akumulátory, ktoré využívajú dokonalejšiu technológiu SpiralCell.
Srdce nového akumulátora
V akumulátoroch série SpiralCell majú akumulátorové dosky väčšiu plochu ako u bežných akumulátorov, pretože táto doska sa stáča okolo seba v tvare valca. To znamená, že s plochou dosky sa dostáva do kontaktu viac chemikálií, čím sa zabezpečuje rýchlejšie opätovné nabitie a prenos väčšieho výkonu. Akumulátory Optima spoločnosti Johnson Controls tiež zabezpečujú tesnejší rozstup dosiek, čo vedie k nižšiemu vnútornému odporu. A nižší vnútorný odpor znamená viac energie natlačenej v menšom priestore.
Okrem toho sú všetky špirálové dosky akumulátora zaistené na mieste, čo znamená, že akumulátor je odolnejší voči vibráciám. Toto umožňuje, že akumulátor sa vynikajúco hodí pre aplikácie s intenzívnym pohybom. Znížené chvenie minimalizuje stratu aktívnej hmoty na doskách akumulátora, čo na druhej strane vedie k menším stratám výkonu a k výrazne vyššej životnosti.
Konečne, niektoré zliatiny a aditíva, ktoré sa v akumulátoroch používajú, sú náchylné ku prenosu elektrónov, čo znižuje ich účinnosť a má za následok rýchlejšie vybitie akumulátora. Na porovnanie, v akumulátoroch SpiralCell sa používa vysokočisté olovo, ktoré minimalizuje samovybíjanie.
Zachádzanie do podrobností
Spoločnosť Johnson Controls okrem štartovacích batérií tiež ponúka radu akumulátorov Optima s hlbokým cyklom vybíjania vybavených technológiou SpiralCell.Akumulátor s hlbokým cyklom vybíjania sa bežne používa v aplikáciách, kde sa v prevádzke vybíja 60 až 70% kapacity akumulátora. Práve táto hlboká, opakovaná spotreba prúdu dáva tomuto typu akumulátora názov "hlboký cyklus vybíjania". Tento akumulátor sa významne líši od štartovacej batérie, ktorá je schopná prežiť len 1 až 3 percentné vybíjanie.
Aplikácie s hlbokým cyklom vybíjania zahŕňajú motory rybárskych lodí, vozíky na prevoz golfových palíc, elektrické invalidné vozíky a RV alebo domové zdroje energie. Policajné autá, sanitky a hasičské vozidlá sú tiež pravdepodobnými kandidátmi pre akumulátory Optima s hlbokým cyklom vybíjania.