X Закрыть

Энергоэффективные решения

Энергопотребление, как правило, является определяющим фактором в стоимости владения оборудования. Даже небольшое увеличение эффективности системы может существенно снизить эксплуатационные расходы.

Именно поэтому в компании Johnson Controls непрерывно отслеживают и совершенствуют самые передовые технологии по внедрению современных методов повышения эффективности работ холодильных агрегатов, машин и установок. Эти решения успешно находят применение на крупнейших предприятиях ведущих производителей пищевой продукции России. 

Помимо решения основной задачи – обеспечения производства холодом, специалистами Джонсон Контролс выполняется оптимизация энергетических характеристик установки с учетом изменения загрузки предприятия и климатических условий в течение года. Разработка математической модели проектируемой системы холодоснабжения и дальнейший её анализ с заказчиком заранее позволяет оценить экономическую выгоду от принятых решений на стадии проектирования.

 Такой подход позволяет превратить тепловые системы из статьи расходов в источник преимуществ: заметно снижаются эксплуатационные затраты, увеличивается эффективность работы и растет качество конечной продукции.


Среди методов повышения эффективности работы холодильных систем можно отметить следующие решения:


  • Система оптимизации давления конденсации холодильной установки. 
  • Система дистанционного контроля за режимом работы холодильной установки 
  • Система регулирования производительности компрессорных агрегатов MULTISAB.
  • Объединение контроллеров Unisab III в единую сеть управления Multisab позволяет одновременно регулировать производительности компрессорных агрегатов для достижения наиболее эффективной работы и энергопотребления. 
  • Использование частотных приводов для регулирования производительности холодильных компрессорных агрегатов. Позволяет получить наиболее точное поддержание рабочих параметров компрессорного оборудования, что снижает энергопотребление и эксплуатационные затраты. 
  • Использование частотных приводов вентиляторов конденсаторов для регулирования давления конденсации.
  • Использование естественного охлаждения хладоносителей окружающим воздухом (freecoling). Позволяет в зимний период получать «ледяную воду» за счёт её охлаждения в независимом теплообменнике с помощью пропиленгликоля и сухих охладителей жидкости. 
  • Рекуперация тепла в системах. Установка дополнительных теплообменников на стороне нагнетания позволяет осуществлять нагрев теплоносителя, например для системы обогрева полов или системы оттайки воздухоохладителей тёплым гликолем. Повышенная температура масла, подающегося в винтовой холодильный компрессор позволяет использовать  теплоту маслоохладителей винтовых агрегатов и получать теплоноситель с температурами до +50оС, что является конкурентным преимуществом агрегатов Johnson Controls. 
  • Применение каскадных тепловых насосов Johnson Controls позволяет конденсировать хладагент непосредственно в испарителе тепловых насосов, что позволяет отказаться от дополнительного контура теплоносителя. Тепловые насосы могут применяться для различных технологических процессов, например в пастеризационно/охладительных установках молочных заводов, поскольку температура получаемой воды может достигать +85оС, что значительно снижает капитальные затраты на систему ГВС и уменьшает эксплуатационные расходы.