X Закрыть

Заводы Johnson Controls и их продукции



Являясь лидером рынка в области производства холодильно-компрессорного оборудования, Джонсон Контролс может предложить своим заказчикам широкую линейку машин и агрегатов, обеспечивающих   холодопроизводительность от 15 до 8500 кВт в температурном диапазоне от -60 0С до +20 0С.

Всё оборудование производится в соответствии с международным стандартом качества ISO 9001, отраслевыми международными стандартами, действующими в сфере производства промышленного холодильного оборудования, сертифицировано на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза.


Основные заводы Johnson Controls, выпускающее холодильное оборудование:

 

  • SABROE, Дания, основан в 1897 г.

Крупнейший завод в Европе по производству холодильного оборудования. Каждая единица выпускаемого оборудования, от компрессорных агрегатов до модульных установок выполняется с учетом индивидуальных требований заказчика. 


  • FRICK , США, основан в 1853 г.
Производство компрессорных блоков и агрегатов для сегмента промышленного холода и агрегатированных установок перекачки и компримирования ПНГ

  • YORK, Франция, основан в 1860 г.
Производство холодильных машин на базе сальниковых и полугерметичных винтовых компрессоров как для рынка систем кондиционировании и индустриальных предприятий, которым нужен неглубокий холод.

  • YORK, США, основан в 1965 г.
Производство холодильных машин на базе винтовых и центробежных компрессоров