X 关闭
电池
铅酸蓄电池产品

AGM电池产品

江森自控为多种设备提供吸附式玻璃纤维隔板(AGM)电池。我们从2001年开始生产AGM电池,2007年至今已累计生产2800万个AGM电池。所有电池均基于整车配套和售后市场客户的需求而设计生产。

我们的AGM电池采用玻璃纤维隔板,性能优异,使用寿命相当于普通富液铅蓄电池的两倍,即使在最严苛的环境下也能保持强劲功率输出。无论客户身处何地,均能通过我们遍及全球各地的生产运营网络,得到最好优质的AGM电池和服务。
agm grid
车用AGM电池
江森自控的车用AGM电池具有出色的稳定性和性能,适用于配置高负荷电气元件的车辆,以及采用再生制动能量回收技术的起停动力系统。AGM电池具有卓越的工程设计,使用寿命相当于普通富液电池的两倍。产品主要优势包括: 
PowerFrame®倍伏锐 板栅技术。
• 更强大的充放电循环能力,可长时间怠速工况的情况下提供电能。
• 即使在电量较低的情况下,依然保持强劲起动功率。
• 抗振性强,完全免维护。
• 强化聚丙烯外盒,抗压性强。
• 无漏夜问题,密封设计,可在任意位置以任意方向安装。
motorcycle
重载卡车用AGM电池
江森自控的重载卡车用AGM电池具有相当于普通富液电池两倍的性能和使用寿命。所有电池均为两用型电池,即使在最严苛的环境下也能保持良好的起动和深循环功能。 其他产品优势包括: 
PowerFrame®倍伏锐 板栅技术。
• 更强大的充放电循环能力,可长时间怠速工况的情况下提供电能。
• 即使在电量较低的情况下,依然保持强劲起动功率。
• 抗振性强,完全免维护。
• 强化聚丙烯外盒,抗压性强。
• 无漏夜问题,密封设计,可在任意位置以任意方向安装。
motorcycle
摩托车/户外动力设备用AGM电池
江森自控在工厂完成激活的AGM电池适用于多种户外动力设备,包括摩托车、全地形车、雪地摩托车等等。 产品主要优势包括:
• 极耐用性强、高功率、抗振性及充放电性能卓越。 
• 使用寿命更长。
• 专用测试方法,在任何市场都能确保一流品质。
• 工厂激活、无漏夜问题、密封式设计,可按任意方向安装,没有酸液瓶或电眼。
optima battery
OPTIMA® AGM电池
OPTIMA 电池 为具有顶级性能的终极电源解决方案,具有绝佳的性能和稳定性。 OPTIMA 电池即使最极端严苛环境下,也能为各类汽车、船艇和商用车提供动力。主要产品优势包括: 
• 已获专利的 SIX PACK™ 设计和 SPIRALCELL TECHNOLOGY®,采用纯铅板 (铅含量99.9%) ,使用寿命是普通富液电池的3倍。
• 为电动电子设备及配饰提供极长循环使用寿命。
• 相比普通富液电池,抗振能力强15倍。
• 放漏夜、免维护,无后顾之忧。
• 提供 RedTop®、YellowTop® 和 BlueTop®(海上应用)等各种型号。