X 关闭
电池
铅酸蓄电池产品
江森自控是汽车、轻型卡车和多用途车领域 的全球领先供应商,拥有众多电池品牌和自有品牌,服务全球售后市场。
varta
VARTA® 电池

自 1887 年起,VARTA瓦尔塔 直就是欧洲高端汽车的首选,并凭借其专业和精密的技术,成为市场上的一个标杆品牌。瓦尔塔现已成为全球品牌,在中国、亚洲其他国家及南美洲都呈现强劲发展趋势。从商用车、摩托车到船艇,再到户外运动设备, 都可以使用VARTA瓦尔塔电池。

LTH
LTH® 电池

LTH 是墨西哥和中美洲最知名的电池品牌,已有超过 80 年的历史。 从乘用车、商用车、出租车、摩托车、船舶、高尔夫球车到太阳能草坪机和除草设备,LTH 电池均可提供先进的技术和服务解决方案。

heliar
Heliar® 电池
80 多年以来,Heliar 始终都在为南美市场提供智慧能源解决方案和卓越服务。Heliar电池运用电池研发领域的最新成果,并采用PowerFrame®倍伏锐板栅技术,满足汽车、卡车和摩托车等应用的需求。
OPTIMA
OPTIMA® 电池
OPTIMA 电池 代表了顶级性能的终极电源解决方案 — 是汽车、船舶和商用车电池的全球顶级品牌。 除了卓越的循环寿命和抗振性能外,OPTIMA® 产品即使在最严苛的环境下都能提供强劲动力和顶尖性能。OPTIMA采用独一无二的 SIX PACK™ 设计和 SPIRALCELL TECHNOLOGY® 技术,掀起了电池业内的一场革命,在电池充电器 领域同样占据优势。
mac
MAC® 电池
MAC 是南美洲汽车电池市场的领导者,每年都会为汽车和重载设备提供数百万计的电池。MAC注重环保技术的投入和开发,并在安第斯山脉地区,以及非洲、北美洲、中美洲、南美洲、加勒比海地区以及中东30多个国家建立了广泛的销售网络。
power frame
PowerFrame® 倍伏锐技术
PowerFrame 倍伏锐技术 是确保电池动力更强劲、更耐久、性能更可靠的关键。江森自控是全球首家生产冲压板栅电池的铅蓄电池制造商。这一专利设计可最大限度地降低板栅腐蚀、优化电流输出、对抗过早失效,并获得EPA“清洁能源卓越奖”,因为该技术能够有效提升汽车电池的使用性能、可靠性和环保性。