X 关闭
电池
铅酸蓄电池产品

增强型富液电池产品

江森自控提供增强型富液电池(EFB),相较于标准铅蓄电池,具有更出色的稳定性和性能。我们的产品能够满足不同客户的需求,同时通过遍及全球各地的生产基地,无论客户身处何处,均能得到最好的服务。
glass mat assembly
环境食物局产品
EFB电池适用于部分荷电状态下运行的应用,且这些应用不要求像AGM电池一样强大的深循环特性。主要产品优势包括:
• 部分荷电和深循环性能是普通铅蓄电池的两倍。
• 支持发动机更频繁的起动,并延长了怠速时间。
• 与普通富液电池相比,充电接受能力更强。
• 改良设计,进一步提高热稳定性,适用于发动机舱和炎热气候。
• 具有一定的能量再生能力,适用于起停汽车系统。

此外,EFB产品还采用了 PowerFrame®倍伏锐 板栅技术。