江森自控的12伏富液电池根据目前汽车的电气化需求而设计,即使面对最严苛的气候环境依然能够提供可靠起动性能。所有电池均采用江森自控独家
PowerFrame®倍伏锐 板栅技术,具备以下优势:
• 结构坚固:PowerFrame倍伏锐专利板栅技术的耐用性和耐腐蚀性比其他板栅设计高出66%。
• 紧凑结构、功率更强:PowerFrame倍伏锐专利板栅设计具有出色的起动性能,电流量比其他板栅技术最多高出70%。
• 环保生产工艺:PowerFrame倍伏锐专利板栅的制造相对于其他板栅,所使用的能源减少20%,温室气体排放量减少20%。
以上技术优势,结合江森自控对于安全性、产品质量的一贯重视,以及闭环电池回收体系,成就了江森自控优质高效且环保的电池产品。