X 关闭
centrifugal heat pump YDST

约克YDST汽轮机驱动型离心式热泵机组

约克YDST工业级离心式热泵机组通过余热回收低品位热源热量生产高温热水,单机制热能力达40MW,单机热水出水温度可达80℃,可广泛应用于城市集中供暖、区域能源中心、大型工艺加热等大型集中供热/供暖场合,在满足客户供热需求的同时,帮助客户降低能耗及污染物排放,为客户带来经济、社会、环境综合收益。
产品特性与优势
  • 使用环保HFC-134A制冷剂
  • 适用性广:根据现场应用工况度身定制
  • 结构紧凑制热量大:采用双伸轴汽轮机布局,结构紧凑,单机制热量高达40MW
  • 高效节能:热泵机组通过制冷剂蒸气压缩制冷循环,高效回收余热资源中的低品位余热,并用于集中供暖,机组制热效率可达4.0-7.0(具体取决于运行工况)。从而实现显著的节能效果
  • PLC全自动控制:机组PLC控制柜负责整个热泵系统及汽轮机的实时运行监控、历史数据记录、安全运行保护、负荷自动调节
  • 操作便捷: 控制中心配有彩色液晶显示屏(LCD)和各界面的轻触式按键。信息清晰明了、操作便捷准确
资源下载免责声明
Cancel
Download