X 关闭
区域供热

江森自控余热回收解决方案

江森自控秉承可持续发展理念,积极推进中国市场余热回收集中供暖应用,推出基于工业级高性能离心式热泵的余热回收集中供暖解决方案。

余热回收解决方案通过回收低品位工业余热,生产高温热水用于市政供暖或工艺加热,帮助企业实现节能、减排目标。可广泛应用于热电厂、企业自备电厂、市政污水厂、工矿企业及石油化工等领域。

江森自控通过技术创新,以高性能产品及创新方案为企业带来经济、环境及社会综合收益,为中国节能、减排事业做出积极贡献。

江森自控工业级余热回收式热泵,采用开式设计,驱动方式可灵活选用电机驱动或蒸汽透平驱动。热泵产品主要包括电驱动的YEWS,YS,YK,CYK及蒸汽驱动的Titan OM。单机制热量范围从400KW 到30MW,热水出水温度范围从45℃到82℃。

特色产品
约克TITAN™多级离心式热泵

江森自控旗下约克TITAN™工业级离心式热泵机组,单机制热能力达30MW,单机热水出水温度可达82℃,可广泛应用于区域能源中心、大型工业厂房、城市集中供暖等大型集中供热/采暖场合。

york heatpump TITAN
约克YDST单级离心式高温热泵机组

此机组回收利用电厂凝汽器冷却水低品位热量,用于城市大规模集中供暖,也可增加热电厂供热能力,降低热电厂运行能耗,节能、节水、减排。

成功案例
  • 沈阳市政污水余热回收集中供暖
  • 山东某热电厂冷却水余热回收集中供暖