X 关闭
GTIAC燃气轮机进气冷却技术

GTIAC燃气轮机进气冷却技术

背景

中国经济的飞速发展使电力紧缺日益凸显。为了满足电力需求,电力行业已经开始采用燃气透平发电作为解决手段。未来,将增加更多的燃气透平发电机组以满足人们对电力的需求,而增加新的发电设备所需资金巨大,且投资周期很长。因此,更好的方案是通过使用燃气透平发电机组入口空气冷却技术。

GTIAC--一种成本相对低的多的优化方案,来提高已有发电的输出功率。如表所示,应用GTIAC的成本只需$250/KW,投资回报周期短;而建造新电站的成本需要$500/KW,且周期至少需要五年。通过入口空气冷却技术优化燃气透平发电机组的输出功率,相对曾加新的发电设备而言,所用的时间更短,投入的资金也更少。

解决方案
节约成本的优化方案—入口空气冷却技术

在多种增加燃气透平发电机组输出功率的方法中,最能有效节约成本的方法就是采用入口空气冷却技术。该技术可以使单台燃气透平发电机组的发电量增加10%至20%,而要通过新增发电机来产生同样的电力,所需成本将翻倍。 当进入燃气透平的空气温度降低,空气密度相应增加,流过透平发电机组的空气质量流量增大,从而使得发电机组的输出功率相应增加。

gtia technology
最好的入口空气冷却方式—机械制冷

有多种降低入口空气温度的方式,其中最有效的是使用机械式制冷。这种方式 基于公认的冷水机组和热交换器技术,稳定而可靠地提供所需的制冷量。这对于燃气透平发电机组获得最优的功率输出是十分必要的。此外,通过机械式制冷使燃气透平始终工作在相对稳定的工况下也能延长透平的使用寿命,并减少相应的维护费用。
GTIAC系统由多种设备组成,包括冷水机组、制冷剂管路、冷却空气用盘管、控制器以及蓄冷设备(供选)。

gtiac mechanical refrigeration

modular colling systemYCP
YCP模块式冷却系统
yk watercooled chiller
YK型冷水机组
cyk water cooled
CYK型冷水机组