X 关闭
Residential Air Conditioning YES comfort
YES comfort Integral Compact Indoor
YES comfort Integral Indoor
YES comfort Surround Airflow Indoor
YES comfort Wall Mounted Indoor
YES comfort Ceiling Cassette Indoor
YES comfort Ceiling Site Dual Indoor
YES comfort Floor Concealed Indoor
YES comfort Wind Processor

YES-comfort多联式空调

约克YES-comfort家用中央空调系列是针对零售市场所推出的一款产品,适合用于公寓、别墅及小型商铺等场所。

产品特性与优势
  • 1.直流变频,恒温舒适
    约克直流变频技术驱动压缩机和风扇电机运转,自动调节转速以达到精确控温的目的。室内温度波动小于0.5〫C,维持恒温状态,大大提升舒适度。
  • 2.高效节能
    约克YES-comfort系列的所有型号都达到国家一级能效标准,其中IPLV(C)最高值为6.40,比一级达标值3.40高出88%,运行经济更省钱。
  • 3.可靠运行
    约克YES-comfort系列高达52〫C,低至-20〫C的宽运行温度范围,则可以轻松应对夏季高温和冬季低温,保证恶劣天气下空调系统的正常运行。
  • 4.静音运行,宁静睡眠
    约克YES-comfort系列具备两种静音模式,在设置后可自动进行静音运转,打造舒适宁静的室内环境,满足静眠需求。
  • 5. 清新空气,健康生活
    约克YES-comfort系列可选配纳米级TiO2空气净化器,高效杀灭细菌净化空气,其6小时杀菌率高达95%以上,72小时甲醛去除率达94%以上。
  • 6. 环保安全
    约克YES-comfort系列采用了R410A环保型制冷剂,并且系统的重要部件都通过了欧盟RoHS认证,环保健康无危害。
资源下载免责声明
Cancel
Download
智能系统部分

小型、中型、大型控制系统全方位覆盖客户需求,可与江森自带的Metasys楼宇自动化系统整合,还可支持第三方智能家居及楼宇系统接入,给您带来全新的体验。

  • 1无线遥控器
    简洁易操作的界面,通过遥控按键实现开关、各种模式、睡眠节能模式、时钟模式、清新健康模式等功能。
  • 2按键式有线控制器
    外观时尚、操作简易,体积小巧,实现开关、风量、风向、温度、定时、电辅、故障查询等功能。
  • 3触摸式液晶屏有线控制器
    四色可选高档全屏液晶触摸式控制器,操作简单,界面美观,安装简易,使用十分便捷。 除了实现一般控制器的功能,还可实现辅助电加热器开关控制,TiO2空气清新系统控制,电辅热控制,热水盘管控制。