X 关闭
Residential Air Conditioning YES smart
YES smart Integral Compact Indoor
YES smart Surround Airflow Indoor
YES smart Wall Mounted Indoor
YES smart Ceiling Cassette Indoor
YES smart Ceiling Site Dual Indoor
YES smart Floor Concealed Indoor
YES smart Integral Indoor

YES-smart多联式空调

约克YES-smart系列多联式空调的产品容量范围是从3匹到6.5匹(3、3.5、4、5、6、6.5HP)共有6个室外机型号。
产品特性与优势
  • 1. 直流高效
    YES-smart全系列采用了高效的双转子压缩机,可以精确调节控制压缩机转速的变化, 从而实现控温精准、室内温度波动小、低噪音及节省电量的运行效果。 系统的综合能效系统IPLV(C)都在国家一级能效标准以上,最高IPLV(C)达6.40,节能性能优异。
  • 2. 超宽运行温度范围
    YES-smart室外机可在52℃高温环境下制冷, 在-20℃低温环境下制热,进一步拓宽室外机的运行范围,即使在恶劣的天气里空调系统也能正常工作。
  • 3. 静音运行
    YES-smart有两种静音模式可供选择,容量优先静音模式和夜间运行静音模式。 室内机最低噪音为23分贝,保证夜间的舒适睡眠。
  • 4. 智能除霜
    YES-smart有除霜动态智能学习功能,系统自动记忆和分析上一次化霜时间的长短。从而自动调整下次进入化霜的时间间隔,提高用户舒适度,减少化霜损耗,提高节能效果。
  • 5. 节省安装空间
    YES-smart的5HP外机高度为882mm, 可轻松放入飘窗下预留的空调机位,不会破坏大楼外观的整体美观性。紧凑型内机高度最小为200mm, 深度最小为450mm,大大节省室内吊顶空间。
  • 6. 绿色环保
    YES-smart采用了不含氯元素的环保型制冷剂R410A,不会破坏臭氧层,保护地球生态环境。 室内外机的主要部件都通过了欧盟的强制性安全认证RoHS(《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》), 保护人体健康并减少环境污染。
  • 7.清新健康
    YES-smart风管型室内机还可以选配TiO2空气净化器和TiO2冷触媒、PM2.5、VOC过滤网,这些空气净化选配件都通过了国家权威机构认证,高效安全保证室内空气清新健康。
资源下载免责声明
Cancel
Download
控制系统
YES-smart系列有触摸屏液晶有线控制器、按键式有线控制器和无线遥控器三种选择。无线遥控器还可控制触摸屏液晶有线控制器。触摸屏液晶有线控制器最多可控制4台内机,有四种颜色的面板可供选择。