X 关闭
YHK Hydro Cassette 2 and 4 Pipe System

YFCS卧式暗装分体机

约克YFCS卧式暗装分体机是面向家装用户推出的一款产品系列,满足局部使用吊顶暗装式安装的需求,可以更好地配合装潢风格。
产品特性与优势
  • 1.超静音,低分贝
    风扇和电机是室内噪音的主要来源。YFCS系列采用全内置设计,有效降低噪音,简化安装。离心风扇采用了气流模拟优化设计,改善气流噪音品质,使室内机最低噪音可降至25 分贝。
  • 2.强劲制热
    约克YFCS系列室内机常用型号均标配电加热,保证冬天室内温暖如春。
  • 3.多种安装方式
    YFCS 系列室内机有10/30Pa 30/50Pa两档静压,可以连接风管进行送风,有下送下回、侧送下回、侧送侧回等不同的送风方式,轻松灵活应对各种户型的安装需求。
  • 4.超薄机身
    YFCS 机身厚度仅190mm、进深447mm,只需要房间局部250mm 的吊顶高度就能实现隐藏安装,节省吊顶空间,释放出更大的活动空间高度。
  • 5. 防漏水设计
    室内机标配内置接水盘和浮子开关,杜绝漏水隐患。可选配排水泵,在吊顶高度达不到安装要求时辅助排水。
  • 6. 运行范围宽广
    宽广的运行温度范围保障了室外机在恶劣的天气中也能正常运行。
  • 7.安全环保
    R410A 环保制冷,减少温室效应 YFCS系列常用型号都采用环保型制冷剂R410A,它具有高效、稳定及无氯元素的优良特性,不会破坏地球臭氧层,更加低炭节能。 RoHS守护健康,远离有害物质 YFCS 系列重要内部部件都通过了欧盟RoHS 认证,不含铅、汞、镉等六种有害成分,安全无危害。


    * 欧盟RoHS 认证:《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》

资源下载免责声明
Cancel
Download
智能系统部分

YFCS系列标配为简洁小巧的有线控制器,另外还可选配无线遥控器,操作更加便利。 一键设定后,空调会适当地自动升高(制冷时)或降低(制热时)室内温 度,令室温更贴合人体体温在睡眠中 的节律变化,让人一觉舒睡到天明。