Styring og overvågning

Sabroe overvågnings- og styringsløsninger designes og udvikles med henblik på at kompressorer af alle typer kan overvåges, styres og integreres i moderne køleanlæg.

Sabroes overvågnings- og styringssystemer gør det muligt at udnytte kapaciteten og mulighederne i en bred vifte af udstyr, så brugerne kan opnå betydelige forbedringer i produktivitet og effektivitet på de installerede kølekompressorer og andet udstyr - både nye og gamle, og uanset leverandør.

Vores store el-afdeling udfører automationsdelen af de solgte anlæg herunder projektering, el-diagrammer, kvalitetssikring, indkøb af tavler, elinstallationer og instrumentering.
ISAC styring og overvågning på ipad
ISAC
Vi udfører PLC/PC applikationer primært i ISAC, ligesom vi udvikler og supporterer ISAC systemet. ISAC er et unikt Sabroe system, hvor ISAC står for Integrated Standard Automation Concept. Det er et standardiseret, gennemtestet og modulopbygget automationssystem baseret på Siemens og iFix. ISAC indeholder PLC, operatørpaneler, samt SCADA løsninger. En af fordelene ved ISAC er, at antallet af personafhængige applikationer kan reduceres.

Som kompetencecenter for ISAC gennemfører vi opgraderinger og nye applikationer med ISAC softwaren både til egne projekter i ind- og udland, og i samarbejde med søsterselskaber i udlandet. Vi har en referenceliste på mere end 250 store ISAC applikationer, som er udviklet gennem mange år. ISAC er på nuværende tidspunkt implementeret i mange forskellige brancher som: Fødevareproduktion, bryggerier, hospitaler, medicinal industri, Kraftvarmeværker, procesindustri, marineanlæg, kølehuse, datacentre, men mulighederne er uendelige…

De leverede anlæg testes, idriftsættes og afleveres i samarbejde med projektafdelinger i ind- og udland. Endvidere gennemfører vi elmæssige serviceopgaver som fx: Idriftsætning, rettelser, ændringer og fejlfinding af SRO systemer på eksisterende køleanlæg.
SABROE Unisab III

SABROE Unisab III er et integreret styrings- og overvågningssystem til kølekompressorer, chillere og varmepumper.

Unisab III controllere er tilslutningshubs, der sikrer, at køleanlægget har den bedst mulige ydeevne, maksimal oppetid og lavest mulige driftsomkostninger.

Unisab III betyder effektiv fjernbetjening af kompressorer og andet udstyr, og det er let og ligetil at betjene. Unisab III er baseret på den velkendte funktionalitet i Unisab II controller, som er i drift på tusindvis af kompressorer verden over.

Se mere på SABROE® produkter.

SABROE Unisab III - et integreret styrings- og overvågningssystem til kølekompressorer, chillere og varmepumper
Velkommen til vores eCatalog!
Her finder du information om produktlanseringer, opdateringer, værktøjer, brochurer og meget mere. Er du interesseret i et bestemt produkt kan du finde det i vores eCatalog, der indeholder mere end 24.000 produkter.

Som registreret bruger har du adgang til et stort udvalg af dokumentation og andre nyttige funktioner. Du kan downloade tekniske dokumenter, e-learningsmoduler, værktøjer, forskellige publiceringer og opdateringer.
 
Vil du registreres, så kontakt din lokale kontaktperson for yderligere information.

ISAC - Integreret koncept for standardautomatisering

Download

ISAC - En fælles styringsstrategi

Download

ISAC SCADA kommer nu med fire nye funktioner

Download

Kontakt os

Send en besked
Vil du vide mere om styring og overvågning? Kontakt os x