Varmepumper baseret på Sabroe kerneteknologi

Sabroe er en af verdens førende leverandører af varmepumpeanlæg til kommerciel og industriel brug. Sabroe navnet og den berømte Sabroe isbjørn er kendt og respekteret i hele verden, som et symbol på styrke og integritet. Vi var blandt pionererne i hele ideen om at genbruge energibesparelserne, når der bruges varmepumper i industrien - længe før energibesparelser blev moderne. Varmepumper kan anvendes i mange forskellige industri- og forsyningsvirksomheder, hvor der er overskudsvarme der med fordel kan genanvendes. Det gælder kraft/varmeværker, procesindustri, hospitaler og en lang række andre industrier og virksomheder.

Vi tilbyder energioptimerede og kundetilpassede varmepumpeløsninger indenfor stort set alle industrier og installationer. Vores hovedfokus ligger altid på kundens behov, og derefter på energioptimering, miljørigtige kølemidler og selvfølgelig kvalitet i alle vores installationer, uanset om det er store industrielle anlæg eller anlæg til mindre virksomheder.

SABROE® HeatPAC varmepumper er den ideelle løsning til effektivt at udnytte lavtemperatur-overskudsvarme, og omdanne det til varmt vand (op til 90°C) ved at bruge mindst mulig elektrisk energi.
Kompakt HeatPAC HPX ammoniak-varmepumper baseret på Sabroe® HPO/HPC højtryksstempel-kompressorer
HeatPAC HPX Varmepumpen
HeatPAC-enhederne er meget kompakte ammoniak-varmepumper med et effektområde på 240 til 1200 kW, der er baseret på de pålidelige HPO/HPC højtryksstempel-kompressorer fra SABROE®. Den økonomisk mest optimerede driftsmåde opnås, hvis varmepumpen er frekvensreguleret (VSD) og dermed hurtigt kan reagere på skiftende forhold og forskellige driftskrav. Derved opnås fremragende varmepumpeevner på lidt plads og med en lille kølemiddelfyldning. Disse varmepumper er udviklet til at dække både opvarmning og afkøling på en omkostningseffektiv måde, samtidig med at man opnår en høj COP.
SABROE® HeatPAC med skruekompressor
HeatPAC er en kompakt varmepumpe baseret på de pålidelige Sabroe højtryksskruekompressorer, med ammoniak som kølemiddel. Disse integrerede enheder med et ”flooded” fordampningssystem resulterer i exceptionel varmepumpeevne med kun en meget lille kølemiddelfyldning, samtidig med at de ikke fylder meget. Det er en omkostningseffektiv løsning med en høj ydelseskoefficient (COP), hvis der er behov for både køling og opvarmning samtidigt.
Kompakt Sabroe® HeatPAC ammoniak-varmepumpe med skruekompressor baseret på Sabroe højtryksskruekompressorer
Kompakt Sabroe® HeatPAC ammoniak varmepumpe med stempelkompressor
SABROE® HeatPAC varmepumpe med stempelkompressor

SABROE® HeatPAC er en kompakt varmepumpe baseret på Sabroe HPO/HPC højtryks- kompressorer, der bruger ammoniak som kølemiddel. Denne unikke varmepumpe fylder og vejer minimalt men har en høj ydelse og kun en meget lille kølemiddelfyldning.

Find mere information om SABROE® produkter.

Velkommen til vores eCatalog!
Her finder du information om produktlanseringer, opdateringer, værktøjer, brochurer og meget mere. Er du interesseret i et bestemt produkt kan du finde det i vores eCatalog, der indeholder mere end 24.000 produkter.

Som registreret bruger har du adgang til et stort udvalg af dokumentation og andre nyttige funktioner. Du kan downloade tekniske dokumenter, e-learningsmoduler, værktøjer, forskellige publiceringer og opdateringer.
 
Vil du registreres, så kontakt din lokale kontaktperson for yderligere information.

Kontakt os

Send en besked
Vil du vide mere om varmepumper? Kontakt os x