Johnson Controls ist mit seiner breiten Palette an Antrieben und Stellmotoren für HLK-Produkte eines der führenden Unternehmen in der Branche. Kunden können - je nach Bedarf und Einsatzgebiet - zwischen unterschiedlichsten Antrieben und Stellmotoren wählen: von elektrothermisch bis pneumatisch, mit und ohne Federrücklauf und vielen mehr. Mit einem Bereich von 2 Nm bis 35 Nm sind unsere Stellmotoren für die Regelung und Fernsteuerung von Geräten und Anlagen aller Art einsetzbar.
Selbstverständlich beraten unsere Experten Sie nicht nur darin, die richtigen Regelventile und Antriebe zu wählen. Gerne planen sie bei Bedarf auch gesamte HLK-Anlagen mit unseren bewährten Produkten – individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Antriebe
VA-7090 Elektrothermische Antriebe für VG3000, 24 V AC
VA-7080 Elektrothermische Antriebe für VG3000, VP1000, 24 V AC/DC, 230 V AC
VA-731x Antriebe für VG7x0x, 24 V AC
VA-77xx Antriebe für VG7x0x, VG9x00, VGS8xxW1N, 24 V, 230 V
VA7800 Antriebe mit/ohne Federrücklauf für VG7x0x, VG9x00, VGS8xxW1N, VG8x00, 24/230 V AC
VA1000 Antriebe mit/ohne Federrücklauf für VG9x00, VG8x00, 24 V AC/DC, 230 V AC
RA-3000 Antriebe mit Stellkraft 3000 N
FA-2200, FA-2500 Antriebe mit Federrücklauf für VG8x00, DN 50 bis 80, 2400/2200 N, 24 V
FA-2300, FA-2600 Antriebe mit Federrücklauf für VG8000, DN 25 bis 150, 2400/2200 N , 24 V
VAP Antriebe für druckunabhängige Flanschventile VPMA, 24 V AC
VA-9070 Antriebe für Ringdrosselklappen VFB, 24/230 V AC
V‐3801 Pneumatische Antriebe für Ventile VB‐5x39, VG7x0x
V‐3000 Pneumatische Antriebe für Ventile VG7x0x
V‐400 Pneumatische Antriebe mit Adapter für Ventile VG7x0x
PA-2000 Pneumatische reversierbare Antriebe für Ventile VG8x00
V-9502 Stellungsregler für V-400, V-3000, D-4300, D-4400
Stellmotore
M9100 Stellmotore, teilweise geräuscharm, 8 Nm, 16 Nm, 24 Nm, 32 Nm
M9102, M9104 Kompaktstellmotore, geräuscharm, 2 Nm, 4 Nm
M9203 (VA9203) Kompaktstellmotore mit Federrücklauf, 3 Nm
M9208 (VA9208) Kompaktstellmotore mit Federrücklauf, 8 Nm
M9304 Stellmotore geräuscharm, 4 Nm
M9300 (VA9300) Universelle Stellmotore, 8 bis 35 Nm