HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Kwikstrut logo
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation and Controls
Fire Detection
  • Vigilant
Distributed Energy Storage

Globales Verzeichnis.

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Kwikstrut logo
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation and Controls
Fire Detection
  • Vigilant
Distributed Energy Storage

Globales Verzeichnis.

Regelprodukte

Regelungstechnik

Die Regelungstechnik von Johnson Controls sorgt als Bestandteil der installierten Gebäudeautomation für eine effiziente und energiesparende Gebäudetechnik. Um dies zu erreichen, sind unsere Produkte mit den neuesten Funktionen der Technologie ausgestattet. Egal ob konfigurierbare Einzelraumregler, nutzerorientierte Einzelraumanwendungen über mobile Endgeräte oder eine komplexe und aufwendige Regelung von HLK-Anlagen.

Selbstverständlich unterstützt die aktuelle Produktpalette von Johnson Controls das global genormte, offene Datenprotokoll BACnet, sodass alle Komponenten effizient miteinander kommunizieren können. Einer Anbindung einer anderen Regelungstechnik steht damit nichts im Wege.

Folgende Produkte und Komponenten im Bereich Regelungstechnik haben wir im Portfolio:

  • Anlagenregler
  • Einzelraumregler
  • Pneumatische Regler
  • Kühlwasserregler
  • Drehzahlregler
  • und vieles mehr

Regler

TUC03 Kompaktregler für VEKV-Systeme, Konfiguration per Dip-Schalter

TEC3000 Einzelraumregler BACnet MS/TP, N2Open

T7600 (Modbus RTU) Einzelraumregler für Heizen und Kühlen

 

R-317 Pneumatische Luftmengenregler, proportional, direkt wirkend, max. 1,245 kPa

P-8000 Pneumatische Druckregler mit eingebautem Pilotrelais, max. 3445 kPa

R-3710 Restriktionen für pneumatische Messumformer und Regler, Vordrosseln

 

V246 Kühlwasserregler für Stadt- und Seewasser, druckgesteuert, 2-Wege, R410A

V248 Kühlwasserregler für Stadt- und Seewasser, druckgesteuert, 3-Wege, R410A

V47 Kühlwasserregler, temperaturgesteuert, 2-Wege, max. 1000 kPa Wasserdruck (PN10)

V46 Kühlwasserregler, druckgesteuert, 2-Wege, max. 1000 kPa Wasserdruck (PN10)

V48 Kühlwasserregler, druckgesteuert, 3-Wege, max. 1000 kPa Wasserdruck (PN10)

 

P215 Drehzahlregler für Wechselstrommotore, druckgesteuert, A2, A2L, A3, IP65

P315 Drehzahlregler für EC-Motore, druckgesteuert, A2, A2L, A3, IP65

P216 Drehzahlregler für luftgekühlte Verflüssiger, druckgesteuert, einstellb. Druckbereich

P266 Drehzahlregler für luftgekühlte Verflüssiger, druckgesteuert, IP54

 

ERx Elektronische Kühlstellenregler, Modbus, Metasys N2Open, IP67

MS, DIS Elektronische Anzeigen und Stufenregler, IP54

System 450 Regelmodulsystem für Temperatur, Druck, Feuchte, Hutschiene, IP20

A421 Elektronisches Thermostat für einstufige Temperaturregelung

IU-9100 Konverter für die Signalumsetzung RS-232 nach RS-485

RP-9100 Verstärker für RS-485-Signal

 

Relais, Umformer

R-2080 Pneumatische Volumenverstärkerrelais 1:1, max. 170 kPa

EPR-G Elektromagnetische Umschaltventile für pneumatische Regelanlagen

EP-8000 Elektro/Pneumatische Umformer für V-3000, D-4400/D-4300

 

Displays

FAD 3,5" Touchscreen Display für Kommunikation mit FEC/FAC