HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Kwikstrut logo
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation and Controls
Fire Detection
  • Vigilant
Distributed Energy Storage

Globales Verzeichnis.

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Kwikstrut logo
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation and Controls
Fire Detection
  • Vigilant
Distributed Energy Storage

Globales Verzeichnis.

Sensoren

Sensoren

Wussten Sie, dass ein Grad weniger Raumtemperatur bereits für eine Energieeinsparung von rund sechs Prozent sorgt? Eine genaue Temperaturregelung - dank präziser HLK-Sensoren und einer optimierten MSR-Technik - bietet also die Möglichkeit, Kosten und CO2-Emissionen zu reduzieren. Dafür bietet Johnson Controls alle für ein effizientes Gebäudeautomationssystem notwendigen Sensoren an.

Unsere Palette im Bereich der Sensorik umfasst neben Sensoren für Temperatur, Feuchte und Druck für alle Anwendungen auch eine komplette Serie von elektronischen Messelementen und Wandlern.

Wir beraten Sie gerne, welche HLK-Sensoren für Ihren Anwendungsfall am besten geeignet und am effizientesten sind.

Temperatur

TS-6300 Messumformer, Fühler für Temperatur, Kanal, Rohr-, Deckeneinbau, Anlegefühler

RS -11x0, TM-x1x0 Messumformer, Fühler für Räume, Sollwerteinstellung, Betriebsartentaster

STS-6300 Messumformer, Fühler für Temperatur, Kanal, Rohr-, Deckeneinbau, Anlegefühler

STM-115M Raumtemperaturmessumformer, Modbus

STS-6370A Mittelwerttemperaturfühler

A99 Temperaturfühler, Kanal, Tauchfühler, Anlegefühler

270XT Frostschutzthermostate für Wärmetauscher, Rohrsysteme, -10 bis +12 °C, -24 bis +18 °C

STS-6301F Frostschutzthermostat für Lüftungs- und Klimaanlagen, -10 bis +15 °C

T-5002 Pneumatische Messumformer für Raumtemperatur, 20 bis 100 kPa, +10 bis +35 °C

T-4000 Pneumatische Raumthermostate, Sollwertverschiebung, SW-Umschaltung

T-3101, T-3103 Pneumatische Kapillarrohrthermostate für Klimageräte, Kanäle

A19 Thermostate, einstufig, Schutzart IP30/IP65

A28 Thermostate, zweistufig, Schutzart IP30/IP65

RS-7000 Sensor für Temperatur, Feuchte und Ventilatorsteuerung

 

Feuchte

SHT-1300UD/UO Feuchte / Temperatur, Kanal, außen, Modbus, Ausgang 2 x 0 bis 10 V DC

SHT-1300UR Feuchte / Temperatur, Raum, Modbus, Ausgang 0 bis 10 V DC

HT-1000 Feuchte / Temperatur, Raum, Ausgang Pt1000, NTC 2k, 0 bis 10 V DC

HX-9100 Taupunktfühler für Anschluss an Digital- oder Analogeingang (0 bis 10 V DC)

W43C Hygrostate für Raum, 10 bis 90 % r. F., IP20

RS-7000 Sensor für Temperatur, Feuchte und Ventilatorsteuerung

 

Luft 

SDP Differenzdruck in Lüftungsanlagen, einstellbare Druckmessbereiche, Nullpunktkalibrierung

SCD-xxx Messumformer für CO2, Temperatur, Feuchte

SCD-Px CO2-/Temperatur-Messumformer für Lüftungskanäle

SCD-PxM0 Co2/Temperatur-Messumformer für Lüftungskanäle, Modbus

SCD-xxx-E0x CO2-Sensor mit Indikatoranzeige, Tischaufsteller

SCD-xM0-E00 Sensoren für Raumluftqualität, Modbus

 

Druck

P233A Druckwächter für Über-, Unter- und Differenzdruck, IP54

P-5215 Pneumatische Differenzdruckmessumformer, 0 bis 124 Pa

PT-5217 Pneumatische Druckmessumformer für Luft, Wasser, Gase, 0 bis 1000 kPa, 0 bis 10 V

P77 Nieder- und Hochdruckschalter, z. T. geprüft nach Druckgeräterichtlinie DGRL, ATEX, IP54

P78 Doppeldruckschalter, z. T. geprüft nach Druckgeräterichtlinie DGRL, IP54

P735 Nieder- und Hochdruckschalter, z. T. geprüft nach Druckgeräterichtlinie DGRL, IP30

P736 Doppeldruckschalter, z. T. geprüft nach Druckgeräterichtlinie DGRL, IP30

P100 Druckschalter, geprüft nach Druckgeräterichtlinie DGRL, IP67

P499 Druckmessumformer mit Kabel, Hirschmann- oder Packard-Stecker, robust, IP67

P599 Druckmessumformer mit Kabel, Hirschmann- oder Packard-Stecker, ATEX, IP67/IP65

P48 Druckschalter für Wasser, Luft, Dampf und nicht brennbare Gase, IP54

P28 Öldifferenzdruckschalter mit Zeitverzögerung, max. 2300 kPa, Bereichsskala

P74 Differenzdruckschalter ohne Zeitverzögerung, IP30

SDS-xx00 Differenzdruckschalter für Luft, IP54

 

Strömungswächter

F61 Elektronische Strömungswächter

F62 Strömungswächter für Luft (Windfahnenrelais)

F63 Niveauschalter für Flüssigkeiten

 

Bewegung und Helligkeit

SM0001 Bewegungs- und Helligkeitssensor

SM0003 Helligkeitssensor

 

Leckage

STS-6301L Leckagesensor für elektrisch leitende Flüssigkeiten