Alle Bestandteile von INERGEN® – Stickstoff, Argon und Kohlendioxid – sind natürlichen Ursprungs. Nach dem Löschen gelangen sie unverändert wieder in die Atmosphäre, ohne die Umwelt zu belasten. INERGEN® erstickt Feuer durch Sauerstoffverdrängung. Die geringe Beimengung von Kohlendioxid stellt jedoch keine Gefahr für Personen dar. Ist eine weitere Absenkung des Sauerstoffgehaltes notwendig, stehen VdS- und CE-zertifizierte Verzögerungseinrichtungen für den Personenschutz zur Verfügung. INERGEN® löscht vollkommen rückstandsfrei und ist hundertprozentig umweltneutral.
Sicherer Schutz für Ihre Sachwerte
Broschüre herunterladenDas SAPPHIRE® Löschsystem beruht auf dem Löschmedium 3M™ Novec™ 1230. Es bekämpft Brände schnell und wirksam, ist jedoch für Menschen ungefährlich und umweltfreundlich. Im Ruhezustand ist das Löschmittel eine farblose und fast geruchlose Flüssigkeit. Es ist nicht elektrisch leitend und unschädlich für alle Papierprodukte.
3M™ Novec™ 1230 entspricht der europäischen F-Gas-Verordnung. Das SAPPHIRE® System eignet sich unter anderem für EDV-Räume, Labore oder Telekommunikationseinrichtungen. Doch auch auf Schiffen und U-Booten wird es häufig eingesetzt.