HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Kwikstrut logo
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation and Controls
Fire Detection
  • Vigilant
Distributed Energy Storage

Globales Verzeichnis.

HVAC Equipment
Security
  • American Dynamics
  • DSC
Digital Solutions
Industrial Refrigeration
Fire Suppression
  • Kwikstrut logo
Retail Solutions
Residential and Smart Home
Building Automation and Controls
Fire Detection
  • Vigilant
Distributed Energy Storage

Globales Verzeichnis.

Produkte der KNX Raumautomation

Gästezimmer-Management

Bedside-Panel

  • 2-stufiger Thermostat mit integriertem PI-Regler zur Steuerung von Heizung und Kühlung
  • Integrierter Temperatursensor und rückseitiger 2-poliger Anschluss, konfigurierbar als Analog- oder Digitaleingang
  • Möglichkeit einen zusätzlichen NTC-Temperaturfühler anzuschließen
  • Optische LED-Rückmeldung
  • Kundenspezifische Geräteversion mit anpassbaren Symbolen und Funktionen

Produktdatenblatt

GREBPR - Bedside Panel

Türpanel

  • 2-stufiger Thermostat mit integriertem PI-Regler zur Steuerung von Heizung und Kühlung
  • Integrierter Temperatursensor und rückseitiger 2-poliger Anschluss, konfigurierbar als Analog- oder Digitaleingang
  • Möglichkeit einen zusätzlichen NTC-Temperaturfühler anzuschließen
  • Optische LED-Rückmeldung

Produktdatenblatt

GRESCD - Türpanel

Aktoren und Schnittstellen

DALI-KNX-Gateway

  • Steuerung von bis zu 64 DALI-Geräten
  • Vollständige Steuerung aller angeschlossenen DALI-Geräte (Broadcast)
  • Automatischer EVG-Wechsel
  • Individuelle oder Gruppenadressierung
  • Steuerung des Notlichts
  • Dynamische Steuerung von Farbeffekten und -spielen
  • Manuelle Steuerung der DALI-Gruppen
  • Deaktivierung von Funktonen jedes einzelnen EVG
  • Betriebsstundenzähler
  • Erzeugen der für das DALI-Netz erforderlichen Spannung (16 V DC)

Produktdatenblatt

GRDALI - DALI-Gateway

Aktor für Ventilator-Konvektor-Einheit

  • 3 Analogausgänge (0-10 V DC)
  • 3 Relaisausgänge (16 A)
  • Werden die Relaisausgänge nicht für die Ventilatorsteuerung verwendet, so kann man darüber auch Beleuchtung oder andere Lasten steuern
  • 5 Binäreingänge für potentialfreie Kontakte
  • Die interne Logik des Aktors kann einen 2/4-Ventilator-Konvektor mit einem internen 2-stufigem PI-Algorithmus steuern

Produktdatenblatt

GRFCU - Aktor

Universal-Aktoren mit 4, 8 Relaisausgängen

  • Unabhängige Konfiguration der einzelnen Ausgänge (4 oder 8) für Lichtsteuerung oder allgemeine Lasten
  • Paarweise Konfiguration der Ausgänge zur Verwaltung von Jalousien, Rollläden usw. (mit mechanischem Endanschlag) für insgesamt 2 oder 4 Kanäle
  • Tasten auf der Vorderseite für das Schalten von Lasten oder Betätigen der Rollläden
  • Statusanzeige der Ausgänge über LEDs

Universal-Aktoren mit 16 Relaisausgängen

  • Bis zu 16 Ausgänge für Beleuchtung und Steuerung anderer Lasten
  • Bis zu 16 Ausgänge für PWM-Steuerung von Ventilen
  • Bis zu  8 Kanäle zur Steuerung von Rollläden/Jalousien
  • Bis zu 8 Ausgänge zur Steuerung von Mischventilen
  • Bis zu 4 Kanäle für Ventilator-Konvektor-Einheiten mit 1 Ventil
  • Es ist auch möglich, 2 oder 3 Relais mit Logikverriegelung zur Steuerung einer Ventilator-Konvektor-Einheit mit 2 Ventilen und 3 Ventilatordrehzahlen oder Gruppen von Relais (bis zu 8) für Sonderfunktionen mit Logikverriegelung zu kombinieren

Schnittstellen

  • Analog/Digital-Schnittstellenmodul mit 4 digitalen Eingängen für potentialfreie Kontakte und 4 Eingänge, die als potentialfreie digitale oder analoge Eingänge für die Temperaturmessung konfigurierbar sind
  • 5 programmierbare Logikbausteine stehen im Schnittstellenmodul zur Verfügung
  • Kompakte Tasterschnittstelle für potentialfreie Kontakte über 2/4-Eingangskanäle
  • Tasterschnittstelle bietet 2/4-Ausgangskanäle mit Niederspannung
  • NTC-Temperaturfühler können mit vielen Produkten der KNX Raumautomation eingesetzt werden



Universaldimmer

  • Reduzierung der Lampenleistung
  • Modelle, bei denen jeder Ausgang so konfiguriert werden kann, dass er kapazitive, resistive oder induktive Lasten verarbeiten kann
  • Modelle mit 2 bzw. 4 Kanälen, die den Lasttyp und die einstellbaren Parameter automatisch erkennen
  • Modelle, die eine Helligkeits-Änderung von Beleuchtungsstromkreisen über einen Anschluss von 1-10 V ermöglichen

Aktoren für elektrothermische Ventilantriebe

  • Modelle mit 8 (4) Triac-Ausgängen, 24-230 V AC
  • 8 (4) zusätzliche Eingänge für spannungsfreie Kontakte
  • Ausgänge konfigurierbar als Ein/Aus, PWM oder Steuerung von 3-Wege-Ventilen
  • Anschluss von spannungsfreien Tastern oder Schalter an die Eingänge für Ein-/Aus-Befehle, Dimmen, Szenarien

Produktdatenblatt

GRHA - Aktor

Touch-Bedienpanel - Taster - MiniPad

Touch-Bedienpanel

  • Bedienpanel mit einer Vielzahl voreingestellter Logiken
  • LED-Statusanzeigen, Summer für eine akustische Alarmierung
  • Passwortschutz für alle Bedienseiten und Steuerelemente möglich

Produktdatenblatt

GRTP - Touch-Bedienpanel

Drucktaster

  • 2-stufige Raumtemperatursteuerung mit integriertem PI-Regler 
  • Steuerung von Heiz- und Kühlgeräten, Stellantrieben oder Klimaanlagen
  • 2-poliger Anschluss, konfigurierbar als Analog- oder Digitaleingang
  • Anschluss eines zusätzlichen NTC-Temperaturfühler möglich
  • RGB-LED-Anzeige für Rückmeldungen 
     

Produktdatenblatt

GRTS - Drucktaster

Drucktaster MiniSwitch

  • 1/2/4 Drucktaster für Ein-/Ausschalten, Dimmen, Rollläden/Jalousien
  • Ausführen von Szenarien und Steuersequenzen
  • 2 frei konfigurierbare LEDs an jedem Taster
     

Produktdatenblatt

GRCS - MiniSwitch

Drucktaster MiniPad

  • 4 oder 8 Kanäle (Taster) mit Temperaturfühler
  • Steuerung verschiedener Abläufte durch kurzes oder langes Betätigen der Tasten
  • 5 frei konfigurierbare LEDs auf der Vorderseite

Produktdatenblatt

GRMP - MiniPad

Systemkomponenten

Systemkomponenten

  • Netzteil GRPSU liefert die notwendige Spannung für den KNX TP-Bus
  • Es ist vor Kurzschluss geschützt und mit seiner Reset-Taste kann der KNX TP-Bus zurückgesetzt werden
  • Linienkoppler GRLCU verbindet zwei Bussegmente KNX TP. Seine Filtertabelle garantiert eine galvanische Trennung zwischen den zwei Linien"
  • IP-Router GRRIN verbindet den KNX TP Bus mit einem Ethernet IP-Netzwerk
  • IP-Router GRRIN-S unterstützt KNX Security. Als Secure Router ermöglicht er die Kopplung einer nicht gesicherten Kommunikation auf einer KNX TP Linie mit einem sicheren IP-Backbone.
     

Kontaktieren Sie uns

Bitte nutzen Sie dieses Formular für Ihre Kontaktanfrage. Dabei werden Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und andere personenbezogene Daten erfasst. Wie wir diese schützen und verwalten, erfahren Sie in unserer Datenschutzerklärung. Lesen Sie sich diese daher bitte sorgfältig durch. Mit dem Ausfüllen und Absenden des Formulars bestätigen Sie, unsere Datenschutzbestimmungen sowie unsere Bestimmungen zu Cookies gelesen, verstanden und akzeptiert zu haben.