Cogent Communications befasste sich gerade mit der Planung zur Eröffnung seines 18. Rechenzentrums in Europa, als sich eine einmalige Gelegenheit in der Nähe von Amsterdam bot: ein großes Rechenzentrum wurde an einen neuen Standort verlegt. Somit stand ein Objekt mit der erforderlichen sicherheitsrelevanten und technischen Infrastruktur zur Verfügung, welches lediglich auf die neueste Technologie aufgerüstet werden musste. Im Hinblick auf bau- und sicherheitstechnische Aspekte erfüllte der Standort die hohen Anforderungen von Cogent. Die strategisch günstige Lage nahe Amsterdam und Den Haag sowie die gute Anbindung an den großen internationalen Flughafen Schiphol erwiesen sich dabei als maßgebliche Faktoren. Nach sorgfältiger Erwägung möglicher Alternativen fiel die Entscheidung zugunsten dieses Standorts und das Objekt wurde erworben.