Als zweitgrösster Arbeitgeber im Kanton Basel-Landschaft stellt das Kantonsspital Baselland (KSBL) die medizinische Versorgung von rund einer viertel Million Menschen sicher. Ausser bei der Behandlung und Pflege seiner Patienten engagiert sich die Einrichtung auch aktiv in der medizinischen Ausund Weiterbildung, in der Forschung und Lehre. Mit seinen angeschlossenen Kliniken und Instituten an drei Standorten leistet das Spital mit rund 3.470 Mitarbeitern (Stand 2017) eine qualitativ hochstehende medizinische Versorgung für das Einzugsgebiet. Das ist eine permanente Herausforderung für einen Betrieb dieser Dimension: So verzeichnete das Unternehmen 2017 rund 25.460 stationäre Aufenthalte und über 141.500 ambulante Behandlungen. Neben höchster Qualität spielt für die Verantwortlichen die Sicherheit eine entscheidende Rolle.