Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
Elija entre una unidad Fan Coil vertical montada en suelo con parte superior plana, inclinada u oculta. Todos tienen certificación AHRI para asegurar un rendimiento confiable. Las unidades ofrecen un motor de accionamiento directo de 3 velocidades, tanto en PSC como en ECM.
Características y Beneficios
Recursos
Eficiencia superior: usa entre 30% y 50% menos energía que las unidades de la competencia con la misma capacidad.
Excelente para renovaciones: sus dimensiones coinciden con la mayoría de los modelos de EE. UU. Varía altura y ancho en incrementos de 1”, hasta 12”.
Flexibilidad del modelo: disponible en modelos ocultos, expuestos y con parte superior inclinada. IEQ alta: la calidad ambiental en interiores mejora por medio de bandejas colectoras con inclinación, filtros de alta eficiencia y bajos niveles de ruido.
Control completo: termostatos con reloj o sensor de ocupación, tuberías ensambladas de fábrica, compatible con la red.