Nuestros técnicos altamente capacitados y nuestros especialistas en productos suministran programas personalizados de mantenimiento predictivo y planificado desarrollados para necesidades específicas de las instalaciones.
Unidades Fan Coil horizontales de alto rendimiento
CFM: 600-2.000 CFM
Las Unidades Fan Coil horizontales de alto rendimiento Serie FN de Johnson Controls proporcionan el máximo rendimiento, y la diversidad de opciones y cantidad de tamaños disponibles le otorgan una flexibilidad sin precedentes.
Características y Beneficios
Recursos
Rendimiento optimizado: certificación y etiquetado ARI-440; serpentín de agua fría o expansión directa para enfriamiento; serpentín de agua caliente, vapor o eléctrico para calentamiento; motores ECM con eficiencia energética.
Diseño flexible: gabinete expuesto, gabinete oculto de retorno libre o gabinete oculto de plénum con retorno delantero o inferior; serpentines de 2 o 4 tuberías
Tuberías ensambladas: están disponibles tuberías ensambladas de fábrica
Variedad en sistemas de control: los termostatos pueden ser analógicos, de pantalla digital o programables. Los controles se pueden conectar a un Sistema de automatización de edificios o funcionar independientemente.
Excelente IAQ: bajos niveles de ruido; las bandejas colectoras con inclinación también se pueden limpiar; los gabinetes se pueden aislar con fibra de vidrio recubierta de aluminio o con espuma de celda cerrada
Capacidad de servicio superior: el tren de ventilación y la bandeja colectora se pueden extraer para realizar el servicio.